Gaines thermorétractables BSTS/BSTS-FR : taux de rétreint de 3:1
Les gaines thermorétractables BSTS/BSTS-FR disposent d'une paroi épaisse et sont prévus pour un usage général. Elles sont disponibles dans des matériaux ignifugés ou non.
Aperçu
Leur paroi épaisse offre une excellente isolation et une protection contre l'abrasion, tout en conservant leurs excellentes propriétés électriques. Elles sont constituées d'un polymère robuste qui résiste à l'humidité, à la moisissure et aux intempéries.
Ces gaines sont utiles dans les applications où l'isolation, la résistance à l'abrasion et la réduction des contraintes sont importantes. Lorsqu'elles sont utilisées avec du ruban d'étanchéité (S-1305 pour ignifugation ou S-1278 pour non ignifugation), elles peuvent fournir un système étanche dans les applications non pressurisées.
Caractéristiques
- Rapport de rétreint 3:1.
- Température de fonctionnement entre -55 °C et +110 °C.
- Température minimale de rétreint : +90 °C.
- Température minimale pour rétreint complet : +121 °C.
- Conforme aux normes RoHS.
Avantages
- Excellente isolation à paroi épaisse et protection contre l'abrasion
- Aucun adhésif – peut être retiré facilement
- Disponible en matériaux ignifugés ou non.