Gaines thermorétractables HFT5000 : tissu résistant à l'abrasion et sans halogène
Les gaines HFT5000 sont très flexibles et conçues à partir d'un tissu tissé. Elles sont fabriquées en polyéthylène et polyester leur conférant une excellente résistance à l'abrasion. Ces gaines sans halogène présentent un rapport de rétreint de 2:1, ce qui permet une installation facile sur différents diamètres et tailles de substrat. De plus, elles peuvent être facilement coupées avec un équipement de coupe industriel standard, ce qui en fait une solution polyvalente et efficace pour tous vos besoins de câblage et de gestion des câbles.
Aperçu
Les gaines en tissu thermorétractable HFT5000 sont un choix de premier ordre capable de fournir une protection robuste contre l'abrasion mécanique pour une variété de composants, y compris les tuyaux en caoutchouc, les conduites en plastique et les faisceaux de câbles. Conçues avec précision, ces gaines sont également parfaitement adaptées pour répondre à d'autres défis tels que la suppression des bruits et des cliquetis, ce qui en fait une solution polyvalente pour de multiples applications.
L'une des caractéristiques les plus remarquables des gaines HFT5000 est leur construction tissée. Cela leur confère une flexibilité exceptionnelle. Grâce à cette conception, les gaines peuvent être facilement installées sur des substrats irréguliers, tels que des tuyaux pliés, sans compromettre les qualités protectrices. La structure tissée réduit également considérablement le risque de piéger l'eau, la chaleur ou l'humidité, améliorant ainsi la durabilité et la fiabilité des composants protégés.
Les filaments étroitement tissés de la gaine HFT5000 assurent une installation sans effort tout en offrant une résistance supérieure à l'abrasion, au frottement et aux coupures, même dans des environnements à haute température. Cela en fait donc un choix idéal pour les applications où les composants sont exposés à des conditions difficiles et requièrent une protection durable.
Que vous travailliez avec des câbles automobiles, des tuyaux industriels ou tout autre composant exigeant des niveaux élevés de résistance à l'abrasion et de flexibilité, les gaines en tissu thermorétractable HFT5000 offrent des performances exceptionnelles. Leur conception avancée protège non seulement les composants contre les dommages mécaniques, mais contribue également à un environnement opérationnel plus silencieux et plus stable en atténuant le bruit et les vibrations.
Caractéristiques
- Rapport de rétreint 2:1.
- Température de fonctionnement entre -40 °C et +125 °C.
- Température minimale de rétreint : +80 °C.
- Température minimale pour rétreint complet : +110 °C.
- Conforme aux normes RoHS.
Avantages
- Gaines en tissu très flexibles
- Construction en polyéthylène/polyester pour une excellente résistance à l'abrasion
- Sans halogène
- Thermorétractable pour une bonne adhérence aux substrats sans fixation supplémentaire
- Construction en tissu hautement flexible pour une installation facile et conforme sur des substrats irréguliers, tels que des tuyaux fléchis
- Résistance exceptionnelle à l'abrasion sur une large plage de température
- Facile à couper avec un équipement de coupe industriel standard
- Résistant aux environnements difficiles
- Construction multifilament qui assure une manipulation confortable et sûre
- Basse température de rétractation pour une installation en toute sécurité sur des substrats sensibles à la chaleur