Gaines thermorétractables RNF-100 : résistance mécanique et protection contre les fluides
Les gaines thermorétractables RNF 100 sont disponibles en différentes couleurs avec un taux de rétreint de 2:1. Elles sont flexibles et fabriquées en polyoléfine. Elles s'adaptent aux formes irrégulières et possèdent une résistance supérieure à l'abrasion et aux solvants.
Aperçu
Les gaines thermorétractables de première qualité à base de polyoléfine présentent un équilibre global de propriétés exceptionnel. Ces produits font l'objet d'une large série de certifications industrielles. Les gaines RNF-100 possèdent un mélange unique de propriétés physiques, chimiques et électriques et conviennent à un large éventail d'applications.
Elles sont largement utilisées pour le gainage de harnais légers, l'isolation, le codage couleur, l'identification, la protection contre les fluides et la résistance mécanique.
Caractéristiques
- Rapport de rétreint 2:1.
- Température de fonctionnement entre -55 °C et +135 °C.
- Température minimale de rétreint : +95 °C.
- Température minimale pour rétreint complet : +121 °C.
- Conformité RoHS/ELV.
Avantages
- Flexible
- Performances globales exceptionnelles
- Excellentes performances physiques et électriques
- Bonne résistance aux solvants et aux produits chimiques
- Ignifugées