Gaines thermorétractables RNF-150 : gaines en fluoropolymère haute performance, flexibles et résistantes aux flammes
Les gaines thermorétractables RNF-150 avec un rapport de rétreint de 2:1 sont flexibles et fabriquées à partir de fluoropolymère réticulé ignifugé. Leurs parois sont environ 40 % plus fines que celles des autres gaines à usage général. Elles sont utilisées pour le gainage des fils lorsqu'une résistance à l'abrasion est nécessaire.
Aperçu
Elles peuvent être utilisées pour le gainage et le regroupement de fils afin de créer des faisceaux de câbles légers, surtout si un profil bas, une résistance à l'abrasion et une flexibilité sont nécessaires. Elles peuvent également être utilisées pour assurer l'isolation et soulager les contraintes des connexions électriques et des raccordements de fils, mais servent aussi à identifier les fils et à grouper et emballer les composants.
Caractéristiques
- Rapport de rétreint 2:1.
- Température de fonctionnement entre -55 °C et +150 °C.
- Température minimale de rétreint : +110 °C.
- Température minimale pour rétreint complet : +150 °C.
- Conformité RoHS/ELV.
Avantages
- Très résistantes aux flammes
- Parois environ 40 % plus fines que la plupart des gaines en polyoléfine à usage général
- Excellentes propriétés physiques et électriques après exposition à de nombreux produits chimiques et solvants à 50 °C (mais utilisation non recommandée en cas de contacts indirects avec des cétones).
- Température maximale recommandée pour une utilisation comme isolant primaire : 135 °C
- Ignifugées