Gaines thermorétractables RNF-3000 : flexibles, ignifugées avec un taux de rétreint de 3:1
Les gaines thermorétractables RNF-3000 sont sans adhésif. Elles sont flexibles et présentent un rapport de rétreint de 3:1 avec une tension de fonctionnement maximale de 0,6 kV. Elles offrent une résistance mécanique aux fluides, à l'abrasion, aux contraintes et aux dommages mécaniques.
Aperçu
Ces gaines flexibles en polyoléfine, avec un rapport de rétreint élevé et ignifugées sont des solutions polyvalentes et essentielles pour un large éventail de besoins d'isolation et de protection électriques. Conçues avec une flexibilité supérieure, ces gaines s'adaptent facilement à différentes formes et tailles. Elles sont idéales pour isoler et soulager la contraintes des raccordements de fil et des connexions électriques.
Ces gaines hautes performances ne sont pas seulement ignifugées, mais elles sont également très efficaces pour les applications nécessitant des faisceaux et des gainages légers. Leur construction robuste garantit une protection fiable et durable, protégeant les fils, les câbles et les composants électriques et électroniques contre les dommages mécaniques et les facteurs environnementaux.
De plus, ces gaines en polyoléfine sont parfaites pour l'identification des fils et des câbles. Elles peuvent être facilement marquées pour une identification claire, ce qui facilite une gestion organisée et efficace des systèmes électriques. Qu'elles soient utilisées dans des environnements industriels, commerciaux ou résidentiels, nos gaines ignifugées en polyoléfine offrent des performances exceptionnelles, ce qui garantit la sécurité et la fiabilité de tous vos projets électriques.
Caractéristiques
- Rapport de rétreint 3:1.
- Température de fonctionnement entre -55 °C et +135 °C.
- Température minimale de rétreint : +80 °C.
- Température minimale pour rétreint complet : +120 °C.
- Conformité RoHS/ELV.
Avantages
- Le taux de rétraction de 3:1 permet de s'adapter facilement aux formes irrégulières
- Un petit nombre de tailles couvrent une large gamme de diamètres, ce qui permet de réduire les stocks
- D'excellentes propriétés physiques, chimiques et électriques répondent aux normes de l'industrie pour des gaines hautement fiables et à usage général
- Ignifugées