Gaines thermorétractables RP-4800 : taux de rétreint élevé et ignifugées

Les gaines thermorétractables RP-4800 en polyoléfine avec un rapport de rétreint de 4:1 s'adaptent bien aux dimensions très variables des substrats. Elles ne présentent aucune dégradation significative lorsqu'elles sont exposées à des solvants ou produits chimiques courants tels que le kérosène et les fluides hydrauliques.

Aperçu

Elles conviennent parfaitement à la réparation des harnais ou des câbles. Elles peuvent être glissées sur un connecteur ou une transition de grand diamètre, puis rétractées sur une gaine de plus petit diamètre. Elles permettent d'isoler ou de protéger un substrat de dimensions variables et offrent également une protection contre l'abrasion et les fluides pour les harnais.

Caractéristiques

  • Rapport de rétreint 4:1.
  • Température de fonctionnement entre -55 °C et +135 °C.
  • Température minimale de rétreint : +95 °C.
  • Température minimale pour rétreint complet : +121 °C.
  • Conforme aux normes RoHS.

Avantages

  • S'adaptent bien aux dimensions très variées des substrats
  • Possèdent d'excellentes propriétés physiques, chimiques et électriques qui respectent ou dépassent les normes industrielles et militaires
  • Ne présentent aucune dégradation significative lorsqu'elles sont exposées à des solvants ou produits chimiques courants tels que le kérosène et les fluides hydrauliques.
Démonstration de l'installation des gaines thermorétractables sans adhésif
Démonstration de l'installation des gaines thermorétractables sans adhésif
Technologie des gaines thermorétractables
Technologie des gaines thermorétractables : performances, sécurité et fiabilité dans les applications haute tension.