![](/content/dam/te-com/images/performance-material/global/product-hero-rendition-470-445/pm-rt-3-470x445.jpg)
Gaines thermorétractables RT-3 : semi-rigides en polyoléfine ignifugée
Les gaines RT-3 sans adhésif sont semi-rigide. Elles sont conçues en polyoléfine réticulée par rayonnement et sont ignifugées. Les gaines RT-3 sont bien adaptées pour réduire les contraintes sur les fils, comme dans les équipements de production semi-automatisés. Les tailles et taux de rétreint sont prévus spécifiquement pour les cosses à fourche et les bornes de déconnexion.
Aperçu
Les gaines RT-3 sont parfaitement adaptées pour réduire les contraintes sur les fils. Elles offrent une excellente réduction des contraintes et une excellente isolation des « points faibles », transférant les contraintes de flexion loin des joints de soudure et de sertissage et autres points sensibles de raccordement et d'extrémité de fil.
Les gaines RT-3 sont particulièrement bien adaptées aux équipements de production semi-automatisés qui requièrent des gaines avec un diamètre expansé étroitement contrôlé. Les tailles et taux de rétreint des gaines RT-3 sont prévus spécifiquement pour les cosses à fourche et les bornes de déconnexion.
Les gaines RT-3 sont fabriquées à partir d'une polyoléfine semi-rigide, réticulée, ignifugée. Contrairement à d'autres gaines ignifugées classiques, la gaine RT-3 est exempte de biphényles polybromés (PBB) et d'oxydes de biphényle polybromés (PBBO). Les gaines RT-3 sont reconnues UL dans toutes les couleurs et certifiée CSA en noir à 125 °C, 600 V.
Caractéristiques
- Rapport de rétreint de 2,5:1
- Température de fonctionnement entre -55 °C et +135 °C.
- Température minimale de rétreint : +110 °C.
- Température minimale pour rétreint complet : +135 °C.
- Conforme aux normes RoHS.
Avantages
- Diamètres avant rétreint étroitement contrôlés
- Résistance à l'abrasion élevée
- Excellente résistance aux solvants et aux produits chimiques
- Performances physiques et électriques exceptionnelles