Gaines thermorétractables TRSA : taux de rétreint de 3:1
Les manchons thermorétractables TRSA permettent d'identifier facilement les fils et les câbles. Ils sont conçus pour apporter une résistance mécanique contre l'abrasion, les fluides, les dommages mécaniques et assurer le soulagement des contraintes.
Aperçu
Les repères TRSA sont des gaines thermorétractables découpées et imprimées qui permettent d'identifier les fils et les câbles. Des kits standard avec les lettres de A à Z ou des chiffres de 0 à 9 sont disponibles. Dans certains cas, 2 chiffres peuvent être imprimés sur le manchon. Facile et rapide à installer, les manchons TRSA présentent une bonne résistance aux fluides courants.
Caractéristiques
- Rapport de rétreint de 3:1.
- Température de fonctionnement entre -55 °C et +135 °C.
- Température minimale de rétreint : +80 °C.
- Température minimale pour rétreint complet : +120 °C.
- Conforme aux normes RoHS.
Avantages
- Conçus pour résister mécaniquement à l'abrasion, aux fluides, aux dommages mécaniques, assurer le soulagement des contraintes.