Gaines thermorétractables VERSAFIT-3X : gaines en polyoléfine ignifugée, à taux de rétreint élevé et à faible température de rétreint
Les gaines thermorétractables VERSAFIT-3X sont très flexibles et hautement ignifugées. Elles s'adaptent facilement à des formes irrégulières et offrent une température de fonctionnement comprise entre -55 et +135 °C.
Aperçu
Les gaines VERSAFIT-3X assurent l'isolation électrique et la réduction des contraintes des composants en ligne, des connexions électriques, ainsi que des cosses et des embouts de fils. Elles sont aussi utilisées pour regrouper des fils en vue de la réalisation de harnais flexibles légers. Elles permettent également d'identifier ou de coder par couleur les fils, les câbles, les bornes et les composants électriques et électroniques.
Caractéristiques
- Rapport de rétreint de 3:1.
- Température de fonctionnement entre -55 °C et +135 °C.
- Température minimale de rétreint : +70 °C.
- Température minimale pour rétreint complet : +90 °C.
- Conforme aux normes RoHS.
Avantages
- Extrêmement ignifugées
- Température de rétreint basse permettant une installation rapide et réduit le risque d'endommager les composants qui sont sensibles à la température.
- Sans biphényles polybromés (PBB) et oxydes et éthers de biphényle polybromés (PBBO et PBBE) qui sont classés comme substances dangereuses pour l'environnement