Gaines thermorétractables Versafit-V2 : gaines en polyoléfine extrêmement ignifugées, à taux de rétreint élevé et à faible température de rétreint
Les gaines VERSAFIT V2 sont classées VW-1 et certifiées UL. Elles répondent aux exigences de la norme UL 224. Elles sont développées avec un matériau en polyoléfine et sont extrêmement flexibles et ignifugées.
Aperçu
Les gaines Versafit-V2 sont un choix économique pour de nombreuses applications commerciales ; elles permettent d'isoler et de protèger électriquement les composants en ligne, les bornes de déconnexion et les raccordements. Elles sont aussi utilisées pour : regrouper les fils afin de réaliser des harnais très flexibles et légers ; réduire les contraintes sur les connexions de fils électriques ; identifier ou coder avec des couleurs les fils, les câbles, les bornes et les composants.
Caractéristiques
- Rapport de rétreint de 2:1.
- Température de fonctionnement entre -30 °C et +125 °C.
- Température minimale de rétreint : +70 °C.
- Température minimale pour rétreint complet : +90 °C.
- Conforme aux normes RoHS.
Avantages
- Extrêmement ignifugées
- Température de rétreint basse permettant une installation rapide et réduit le risque d'endommager les composants qui sont sensibles à la température.
- Très bon estampage à chaud
- Très flexible ; ne se froisse pas facilement lorsqu'elle est pliée
- Température nominale plus élevée, meilleure stabilité thermique et plus grande résistance aux abus physiques que les matériaux non réticulés