Gaines thermorétractables VERSAFIT-V4 : gaines en polyoléfine à paroi très fine, flexibles, hautement ignifugées
Les gaines VERSAFIT-V4 sont des gaines à paroi mince, très flexibles, classées VW-1 et reconnues UL. Elles sont conformes aux exigences de la norme UL 224 et sont aussi conformes aux exigences de la norme C22.2 n° 198.1. De plus elles sont certifiées CSA pour une tension nominale de 150 volts.
Aperçu
Les gaines thermorétractables VERSAFIT-V4 sont un choix économique et écologique pour de nombreuses applications commerciales. Les gaines VERSAFIT-V4 sont des versions de gaines VERSAFIT à parois très minces. Elles sont fabriquées à partir de polyoléfine spécialement formulée pour offrir une faible température de rétreint, une excellente flexibilité et une haute résistance aux flammes (VW-1).
Les gaines VERSAFIT-V4 sont généralement utilisées là où le gain d'espace doit être important. Elles offrent la possibilité de compacter les composants plus étroitement que ne le permettent les gaines standard. Les gaines VERSAFIT-V4 peuvent rétrécir plus de deux fois plus vite que les produits standard. Cette rétraction rapide peut être importante pour prévenir la surchauffe des composants sensibles à la température.
Contrairement à d'autres gaines ignifugées classiques, la gaine VERSAFIT-V4 est exempte de biphényles polybromés (PBB) et d'oxydes de biphényle polybromés (PBBO). En Europe, ces produits chimiques sont classés comme étant des substances dangereuses pour l'environnement. Les produits VERSAFIT-V4 sont reconnus UL à 125 °C, 300 V et certifiés CSA à 125 °C, 150 V, avec les cotes d'ignifugation UL VW-1 et CSA OFT.
Caractéristiques
- Rapport de rétreint de 2:1.
- Température de fonctionnement entre -30 °C et +125 °C.
- Température minimale de rétreint : +70 °C.
- Température minimale pour rétreint complet : +90 °C.
- Conforme aux normes RoHS.
Avantages
- Rapport de rétreint 2:1
- Température de rétreint basse permettant une installation rapide et réduit le risque d'endommager les composants qui sont sensibles à la température.
- Très flexible ; ne se froisse pas facilement lorsqu'elle est pliée
- Sans biphényles polybromés (PBB) et oxydes et éthers de biphényle polybromés (PBBO et PBBE) qui sont classés comme substances dangereuses pour l'environnement