Protégez-vous de l'abrasion avec les gaines thermorétractables HFT5000

Les gaines thermorétractables HFT5000 offrent une excellente résistance à l'abrasion. Cette gaine Raychem est tissée à partir de matériaux en polyéthylène et en polyester et est sans halogène. Ses filaments étroitement tissés offrent une excellente résistance à l'abrasion, tout en résistant à l'emprisonnement de l'eau, à la chaleur et à l'humidité à l'intérieur de la gaine. La nature très flexible des gaines HFT5000 permet une installation facile sur des substrats de forme irrégulière tels que des tuyaux pliés et des faisceaux de câbles. Elle se rétracte selon un rapport de 2:1 sous une température de rétraction relativement basse afin de protéger les substrats sensibles à la chaleur.

Caractéristiques du produit

  • Thermorétractable, pour accrocher les substrats hermétiquement sans fixation supplémentaire
  • Rapport de rétraction 2:1 pour une installation facile sur les transitions de diamètre du substrat
  • Construction tissée hautement flexible pour une installation facile et conforme sur des substrats irréguliers
  • Basse température de rétractation pour une installation en toute sécurité sur des substrats sensibles à la chaleur
  • Fournit une résistance à l'abrasion sur une large plage de température
  • Une large gamme de tailles s'adapte à de nombreuses applications différentes
  • Résistance aux environnements difficiles
  • Coupe facile grâce à un équipement de coupe industriel standard
  • Les matériaux non halogénés permettent une utilisation dans des zones fermées

2:1

Rapport de rétraction

80°C

Température de récupération minimale

Zero

Halogènes ajoutés

Applications supplémentaires

Commercial

Organismes d'entretien et de réparation (MRO)