Assurez une étanchéité constante avec les kits d'étanchéité thermorétractables RayBlock
Nos kits d'étanchéité thermorétractables RayBlock sont conçus pour étanchéiser les faisceaux de câbles, les arrières de connecteurs ou les œillets. Les kits thermorétractables créent un adhésif solide qui est moulé autour de chaque fil dans un faisceau, ce qui donne un joint résistant à l'humidité. Les kits thermorétractables ont un rapport de rétractation de 4:1, une flexibilité semi-rigide et une température de fonctionnement continue de -40 °C à +85 °C ou +105 °C. Les kits à thermorétraction sont disponibles dans une large gamme de tailles pour s'adapter à de nombreuses tailles de faisceaux de fils.
Les kits d'étanchéité thermorétractables RayBlock de TE Connectivity (TE) sont conçus pour assurer une étanchéité fiable aux faisceaux de câbles et à l'arrière des connecteurs ou des œillets. Les fils du faisceau sont placés dans les canaux d'un profil adhésif thermofusible spécialement formulé, puis recouverts d'une gaine thermorétractable avec adhésif et à paroi extérieure réticulée par rayonnement ignifugée. Lorsque la gaine est chauffée, l'adhésif thermofusible fond et la gaine rétrécit, forçant l'adhésif qui s'écoule à combler tous les vides dans le faisceau. Nous obtenons ainsi un joint solide moulé autour de chaque fil du faisceau et résistant à l'humidité.
Principales caractéristiques
- Température de fonctionnement continue de –40 °C à +85 °C ou +105 °C (selon le modèle)
- Température minimale de rétractation : 80 °C
- Température minimale de récupération complète : 110 °C
- Ignifugée (gaines uniquement)
- Rapport de rétreint 4:1
- Résistant aux fluides
- Excellente isolation électrique
- Large gamme de tailles pour s'adapter à de nombreuses tailles de faisceaux de fils
Marchés et applications cibles
- Automobile
- Systèmes de groupe motopropulseur
- Systèmes de sécurité et d'alarme
- Systèmes de carrosserie et de châssis
- Armoires électriques
- Environnements difficiles