TMS-CCUV - Manchons de protection UV transparents thermorétractables
Les manchons thermorétractables transparents TMS-CCUV sont conçus pour la surprotection des produits d'identification TMS System Six, afin d'offrir une protection accrue contre une exposition environnementale permanente et à long terme.
Les manchons thermorétractables transparents TMS-CCUV sont conçus pour la protection des produits d'identification TMS System Six, afin d'offrir une protection accrue contre une exposition environnementale permanente et à long terme. Les manchons thermorétractables CCUV transparents sont formulés pour combiner une barrière à long terme aux effets de l'ultraviolet, avec une résistance résistante à l'abrasion et aux fluides industriels. Ils sont disponibles dans des packs correspondant aux tailles de produits et aux quantités de manchons d'identification et de marqueurs de câble thermorétractables TMS System Six.
Les manchons TMS CCUV sont intrinsèquement à profil bas et utilisent la thermorétraction pour se verrouiller en place sur les manchons d'identification précédemment installés ; à l'exception des marqueurs de câble qui utilisent un manchon CCUV à raccord coulissant maintenu en place par les attaches de câble. L'action du verrouillage par thermorétraction des manchons CCUV signifie qu'il n'y a pas de dépendance à la performance à long terme des adhésifs pour maintenir la couche de protection extérieure en place, et donne également la possibilité d'accueillir des câbles et des faisceaux de fils qui peuvent être pliés ou fléchis pendant l'utilisation.
Applications
- Marine
- Aérospatiale
- Industrie
- Médical
- Militaire
Caractéristiques
- Clarté et stabilité exceptionnelles
- Manchons résistants aux UV ajoutés
- Non imprimable
- Résistance robuste à l'abrasion et aux fluides industriels
- Verrouillage par thermorétraction en place (pas de dépendance aux adhésifs)
- Profil bas
- S'adapte aux faisceaux de câbles/fils pliés ou fléchis
- Peut fonctionner comme un système NBC (nucléaire, biologique, chimique) avec des manchons NBC-SCE et des adhésifs appropriés