![](/content/dam/te-com/images/hybrid-and-electric-mobility-solutions/global/product-hero-rendition/automotive-contactor-evc-80-main-contactor.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Contacteur EVC 80
Le nouveau contacteur EVC 80 offre une commutation plus sûre et fiable dans les systèmes de batteries à faible puissance ou les circuits auxiliaires présentant une conception compacte et enfichable.
Le nouveau contacteur EVC 80 a été conçu pour l’innovation, la fiabilité et la facilité d’installation. Doté d’un courant continu allant jusqu’à 80 A et d’une tension nominale allant jusqu’à 450 V, le contacteur EVC 80 convient mieux comme contacteur principal dans les applications à faible courant et comme précharge ou auxiliaire dans les batteries de puissance supérieure. Il offre également une sécurité, une protection et des performances accrues grâce à une chambre de contact à azote gazeux hermétiquement scellée. Le contacteur EVC 80 est optimisé pour les applications offrant des espaces de montage restreints, avec des dimensions globales de seulement 50x40x37 mm. Conçu pour les applications de centre électrique de bus OEM (BEC), ce contacteur enfichable est sensible à la non-polarité, ce qui facilite l’installation pour l’alimentation de la bobine. Une conception de noyau externe blindé offre des fonctionnalités CEM améliorées. Le contacteur EVC 80 est testé selon les normes IEC 6469
80 A
courant continu
450 V
tension nominale
Applications
- Courant principal pour véhicules hybrides jusqu’à 80 A
- Courant auxiliaire pour véhicule entièrement électrique
- Centre électrique de bus (BEC) ou unités coupe circuit pour batterie (BDU)
- systèmes de charge de batterie CC
- Pré-charge à grande vitesse pour éviter les courts-circuits de déconnexion
- Prise en charge de l’infrastructure de charge WPT (Wireless Power Transfer) à venir
Fonctionnalités
Mécanique
- Contacteur de type enfichable
- Taille et poids considérablement réduits
- Choc de 50 g évalué à n’importe quelle orientation (sous tension)
- Scellé hermétiquement à l’azote
- Conception du noyau extérieur blindé
- Sensibilité à la non-polarité pour faciliter l’installation de l’alimentation de la bobine
Électrique
- Tension nominale jusqu’à 450 Vcc
- Courant continu jusqu’à 80 A à -40oC - +85oC
- Tension de résistance diélectrique de 2 920 Vcc / 1 mA de courant de fuite
- Résistance d’isolation supérieure à 1 GΩ à 500 V
- Capacité de rupture d’urgence de 400 A à 450 V
- Testé selon les normes IEC 6469