![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/product-hero-rendition/HPG-hero-redition/dc-contactors-146739.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Contacteurs CC: haute tension, légers et étanches
Élaborés pour les applications de l’aérospatiale et de la défense, nos contacteurs CC sont conçus pour appliquer, couper et transférer 500 ampères, avec des capacités de surcharge nominales allant jusqu’à 2 000 ampères. Nous proposons des contacteurs CC avec économiseurs électroniques ou mécaniques, ou nous pouvons fournir des contacteurs de base auxquels vous pouvez appliquer vos propres circuits d’économiseurs.
Contacteurs CC HARTMAN
Pour les conditions environnementales les plus sévères, les contacteurs CC HARTMAN sont légers et hermétiques (joint), avec des boîtiers hermétiques disponibles pour les conditions environnementales les plus rigoureuses ou les altitudes supérieures à 50 000 pieds (15 000 mètres). Plusieurs configurations de contact principal et configurations de contact auxiliaire sont disponibles. Les contacteurs CA et CC sont conçus pour répondre aux exigences applicables de la norme MIL-PRF-6106 et/ou aux spécifications spécifiques des clients.
![Contacteurs CC Hartman](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/image-row/dc-aux-no-switches-300x250.jpg)
![Contacteurs CC Hartman](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/image-row/dc-aux-with-switches-300x250.jpg)
Produit présenté
Contacteurs CC HARTMAN, série K
Ces contacteurs CC HARTMAN fonctionnent à 28 volts, et sont parmi les contacteurs CC 200-1 000 ampères les plus petits et les plus légers disponibles dans l’industrie aérospatiale. Ces unités très flexibles montées sur barre omnibus ou sur châssis sont conçues pour des applications continues ou à démarrages dans les systèmes de distribution de puissance CC des avions et véhicules terrestres militaires et commerciaux.
Description | Disposition des contacts | Hermétique | Intensité nominale |
K200 | SPST NO. Double rupture | Joint | jusqu’à 200 ampères |
K400 | SPST NO. Double rupture | Joint | jusqu’à 400 ampères |
K500 | SPST NO. Double rupture | Joint | jusqu’à 500 ampères |
K-1000 | SPST NO. Double rupture | Joint | jusqu’à 1 000 ampères |
Contacteurs CC KILOVAC
Les contacteurs CC KILOVAC de TE Connectivity offrent les performances de commutation exigées par les applications de l’aérospatiale et de la défense. Ces contacteurs puissance courant continu légers offrent des puissances nominales continues allant jusqu’à 500 ampères à 900 volts CC dans des boîtiers très compacts.
![contacteurs-cc](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/Products/dc-contactor-620x300.jpg)
KILOVAC Contacteurs CC haute tension
Présentation des spécifications du produit
Séries de produits | MAP101 | MAP100 | CAP202 | CAP200/ MAP200 | MAP201 | CAP200B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Données du contact principal | |||||||
Courant continu | A | 100 | 100 | 300 | 500 | 350 | 500 |
Plage de tension de contact | Vcc | 12-900 | 12-900 | 12-900 | 12-900 | 12-900 | 12-900 |
Durée de vie électrique au courant nominal, 270 Vcc, charge résistive | Cycles | 25,000 | 15,000 | 10,000 | 1,000 | 5,000 | 2,000 |
Surcharge (contact/rupture) à 350 Vcc | A | 2,000/2,000 | 500/1,500 | 650/2,000 | 650/2,000 | 2,000/2,000 | 650/1,500 |
Rupture à 350 Vcc | A | 2,000 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,500 |
Disposition des contacts | SPST | SPST | DPST | SPST | SPST | SPST | |
Forme de contact | Verrou | X (NO) ou verrou | X (NO) | X (NO) ou verrou | X (NO) ou verrou | Y (NC) | |
Résistance de contact au courant nominal | milliohms | 0.75 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
Données des contacts auxiliaires | |||||||
Forme de contact / Quantité d’ensembles (max.) | Forme A/1 | Forme A/1 | Forme C/4 | Forme A/2 | Forme A/2 | Forme A/1 | |
Courant nominal à 30 Vcc (Ag/Au), max. | A | 2.0/0.1 | 2.0/0.1 | 2.0/0.1 | 2.0/0.1 | 2.0/0.1 | 2.0/0.1 |
Niveau de signal minimal | Vcc/mAdc | Ag 6 V/15 mA Au 5 V/5 mA |
Ag 6 V/15 mA Au 5 V/5 mA |
Ag 6 V/15 mA Au 5 V/5 mA |
Ag 6 V/15 mA Au 5 V/5 mA |
Ag 6 V/15 mA Au 5 V/5 mA |
Ag 6 V/15 mA Au 5 V/5 mA |
Tension de résistance diélectrique | |||||||
Contacts aux bobines et à tous les autres points | Vrms | 1,500 | 1,500 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
Résistance d’isolation | |||||||
Initialement à 500 Vcc | mégohms | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
En fin de vie à 500 Vcc | mégohms | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Données environnementales | |||||||
Plage de températures de fonctionnement | °C | -55 à +85 | -55 à +85 | -55 à +85 | -55 à +85 | -55 à +85 | -55 à +85 |
Plage de températures de stockage | °C | -65 à +125 | -65 à +125 | -65 à +125 | -65 à +125 | -65 à +125 | -65 à +125 |
Choc, 11 ms, 1/2 sinus | G | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 |
Vibration, sinus (55-2 000 Hz) | G | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Suppression des transitoires de la bobine | Non | X, Oui/Verrou, Non | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Données mécaniques | |||||||
Temps de réponse à 25 °C (y compris le rebond), max./typ. | ms | 40/20 | 40/20 | 40/20 | 40/20 | 40/20 | 40/20 |
Temps de libération, max. | ms | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Temps de rebond, max. | ms | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Durée de vie mécanique, min. | Cycles | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Poids (nominal) | lb. (kg) | 0.79 (.35) | 0.79 (.35) | 1.3 (.59) | .95 (.43) | .95 (.43) | .95 (.43) |
Tension de la bobine (nominale) | Vcc | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |