KISSLING série 26 (Bi)

Cette série de relais bistable est idéale pour les applications de distribution de puissance nécessitant une faible consommation d’énergie et offre une résistance aux chocs et aux vibrations extrêmement élevée grâce à une conception soignée et un circuit magnétique optimisé. La technologie d’étanchéité employée dans la fabrication de ces relais respecte ou dépasse les normes de protection IP67 et IP6K9K (nettoyage à la vapeur). Cette gamme de relais est bien adaptée à diverses applications dans des conditions difficiles sur des véhicules commerciaux, militaires et pour l’aéronautique.

Relais bistables

Series 26 (Bi)

La faible génération de chaleur dans la zone de contact basée sur une faible chute de tension de contact, la conception compacte, le matériau des contacts en alliage d’argent et l’utilisation de composés isolants mécaniques et à haute stabilité thermique représentent d’importants avantages. Les bornes et le boîtier sont protégés contre la corrosion.

 

Ces relais bistables sont disponibles avec une configuration de contacts NO et des tensions de bobine de 12 V et 24/28 V. Différents styles de supports sont disponibles pour proposer des solutions adaptées à vos conditions d’installation. Des dispositifs de suppression en option sont également disponibles pour éliminer les interférences électromagnétiques au niveau de la bobine et des contacts auxiliaires en option.

Des informations détaillées concernant les différents types sont disponibles sur demande. Des relais bistables personnalisés peuvent être développés conformément aux spécifications du client.  

10G

Résistance aux vibrations

30G

Résistance aux chocs

+85°C

Température de fonctionnement maximale

 
Caractéristiques du produit Données techniques Domaines d’application 
  • Relais/contacteur hautes performances bistable
  • Technologie d’étanchéité IP67/IP6K9K (nettoyage à la vapeur)
  • Conception efficace des bobines et des circuits magnétiques avec des propriétés de commutation optimales
  • Performances de niveau militaire
  • Grande variété d’options de configuration pour les besoins individuels
  • Courant de contact principal nominal pour le courant continu et 100 % du cycle d’utilisation
  • Pour un minimum de 100 000 cycles de commutation à pleine charge
  • Durée de vie mécanique testée pour 2 millions de cycles mécaniques
  • Résistance aux chocs 30G et aux vibrations 10G ; conforme à la norme MIL-STD 202
  • Température de fonctionnement nominale étendue de -40 °C à 85 °C (-40 °F à +185 °F)
  • Distribution de puissance
  • Coupe circuit pour batterie à distance
  • Commande de CVC
  • Systèmes d’alimentation auxiliaires
 
 
RELAIS BISTABLE HAUTES PERFORMANCES 500 A / 1 000 A

Relais bistable hautes performances 500 A / 1 000 A