Relais de protection : déclenche les disjoncteurs défectueux
Un relais de protection est un appareillage de connexion compact et autonome qui déclenche un disjoncteur lorsqu’un défaut est détecté pour des conditions telles qu’une surintensité, une surtension, une sur ou sous-fréquence et un flux de puissance inverse. Parfois appelés relais de surveillance, les relais de protection ont deux fonctions : la commutation (le déclenchement) et la mesure (la valeur surveillée qui conduit à un déclenchement). La plupart des relais de protection sont électromécaniques : ils fonctionnent par attraction électromagnétique et induction. Les relais de protection sont le plus souvent utilisés dans des systèmes d’alimentation électrique. Les relais de surcharge sont une sous-catégorie des relais de protection. Notre gamme de relais de protection est fabriquée sous la famille de produits Wilmar.
Les relais de protection fournissent la présence, le type et/ou l’emplacement d’un défaut. Par exemple, une fois qu’un défaut est détecté, le relais ferme le circuit de déclenchement du disjoncteur, ce qui entraîne l’ouverture du disjoncteur et la déconnexion du circuit défectueux. Cela minimise les dommages à l’équipement et diminue les interruptions de service pour le reste du système. Lorsqu’un court-circuit se produit, le courant circulant dans la ligne de transmission augmente à une valeur énorme. Il en résulte un flux de courant important à travers la bobine de relais qui provoque la fermeture du contact du relais, ce qui à son tour ferme le circuit de déclenchement du disjoncteur, ouvre le disjoncteur et isole la section défectueuse du reste du système. Cette isolation contribue à la sécurité de l’équipement du circuit contre les dommages, et le fonctionnement normal du reste du système peut continuer.
Notre série KILOVAC WD propose plusieurs modèles de relais de protection dans un boîtier commun adapté au montage sur rail DIN ou au montage à vis. Ces appareils flexibles et multifonctions offrent aux utilisateurs des tensions, des courants de détection et des fréquences sélectionnables. Les temporisations réglables sont standard. Cela permet à une seule référence de convenir à plusieurs applications, réduisant ainsi les coûts d’inventaire.
Relais de surcharge présentés
Relais de détection de courant CA KILOVAC
Les relais de détection de courant alternatif WD5051 assurent la surveillance et la protection dans les systèmes CA de 50 à 400 Hz. Le courant de détection nominal, la consigne de surintensité instantanée, la consigne de durée de la surintensité et la temporisation appliquée à la durée de surintensité sont configurés par l’utilisateur. Nos relais d’intensité KILOVAC WD5051 fonctionnent lorsque le point de déclenchement réglable en externe est atteint. Un contrôle externe de la temporisation de la surintensité est fourni avec un ajustement de 0,5 à 20 secondes. Ce délai peut être utilisé pour éviter les faux déclenchements lorsqu’il y a de légères variations dans le courant détecté. Avec la puissance de contrôle appliquée, les contacts instantanés de surintensité (IOC) réagissent lorsque le signal d’entrée dépasse le point de consigne de déclenchement IOC. De même, lorsque la puissance de contrôle est appliquée, les contacts du temps de surintensité (TOC) réagissent après la temporisation prédéfinie lorsque le courant de détection dépasse la consigne de déclenchement TOC. Les contacts IOC peuvent également être configurés pour fonctionner comme un relais à minimum. Un voyant LED vert indique l’alimentation du relais. Les voyants LED rouges indiquent l’état des déclencheurs IOC et TOC.