![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/product-hero-rendition/HPG-hero-redition/high-frequency-relays-146675.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Relais hermétiques haute performance pour environnements difficiles
Nos relais de réseaux haute fréquence, signal faible TO-5 et .100 offrent une répétabilité du signal et des capacités de commutation RF jusqu’à la gamme des micro-ondes de 6 GHz. La série MW est constituée de relais subminiatures étanches avec des options de bornes de montage en surface à trou traversant et de type papillon. Les caractéristiques de performance supplémentaires incluent un faible signal, une perte d’insertion stable et un faible VSWR. Les bobines standard ou sensibles (S0) sont proposées dans une gamme de tensions d’entrée CC. La puissance nominale de la bobine est de 367-500 mW (selon le modèle) pour les bobines standard et de 169-250 mW pour les bobines sensibles. Avec également 2 contacts de forme C (DPDT) de bas niveau à 1 ampère, avec une durée de vie mécanique prolongée de 10 millions d’opérations.
Aperçu du produit
Relais haute fréquence
Les modèles standard CII (MW3, MW4 et MW6) fonctionnent dans des plages de température allant de -55 °C à + 85 °C et résistent aux vibrations 10G et aux chocs 30G. Les modèles hautes performances (MW3HP, MW4HP et MW6HP) offrent des températures nominales étendues de -65 °C à +125 °C tout en offrant des valeurs nominales pour les vibrations de 30G et de 100G pour les chocs (75G pour MW3). Dans nos modèles standard, l’isolation du signal est de 18 dB à 6 GHz. (MW6/MW6HP), 18 dB à 4 GHz. (MW4/MW4HP), et 22 dB à 3 GHz. (MW3/ MW3HP). De plus, la perte d’insertion est de 0,38 dB pour MW6/MW6HP, 0,27 dB pour MW4/MW4HP et 0,36 dB pour MW3/MW3HP. Faible VSWR : 1,30:1 à 6 GHz pour MW6 / MW6HP, 1,36 : 1 à 4 GHz pour MW4 / MW4HP et 1,24 : 1 à 3 GHz pour MW3 / MW3HP. Les versions commerciales de ce produit sont disponibles pour des applications allant des communications sans fil aux équipements de test électronique à haute vitesse de précision et aux systèmes informatiques. Des versions hautes performances sont disponibles pour les conditions environnementales difficiles.
Les relais CII assurent la commutation de fréquence micro-ondes dans un boîtier subminiature étanche. Ils offrent une excellente isolation du signal, une perte d’insertion stable et un faible VSWR. Les modèles standard et hautes performances sont proposés en types 3 GHz, 4 GHz et 6 GHz.
Détails sur le produit
Isolation du signal | 18 dB à GHz. (MW6/MW6HP), 18 dB à 4 GHz. (MW4/MW4HP), et 22 dB à 3 GHz. (MWS/MW3HP). |
Perte d’insertion | 0,38 dB pour MW6/MW6HP, 0,27 dB pour MW6/MW6HP, 0,27 dB pour MW4/MW4HP et 0,36 dB pour MW3/MW3HP. |
VSWR | Faible 1,30: 1 à 6 GHz pour MW6/MW6HP, 1,36: 1 à 4 GHz pour MW4/MW4HP et 1,24:1 à 3 GHz pour MW3/MW3HP. |
Aperçu du produit
Relés scellés
Nos relais faibles signaux des séries HFW, HMB et HMS sont étanches, compacts et conçus pour des applications robustes telles que les satellites eVTOL, LEO, MEO et GEO, les lanceurs et le transport terrestre MIL. Ce type de relais est généralement utilisé pour commuter efficacement des courants de charge de bas niveau jusqu’à 2 ampères. De plus, l’architecture des relais permet une résistance de contact stable pendant et après la durée de vie électrique pour les charges de contact nominales telles que les charges résistives, inductives, de lampe et de bas niveau. Les normes de performance comprennent des valeurs nominales élevées pour les chocs mécaniques et les vibrations, ainsi que d’excellentes capacités de commutation RF. Différents styles de bornes et de montage sont disponibles en option, ainsi qu’une option de bobine de verrouillage qui offre à nos clients une efficacité opérationnelle pour les systèmes à sortie limitée. La majorité des appareils de cette gamme de produits sont livrés avec une disposition 2 contacts de forme C pour le contrôle de plusieurs circuits. Notre gamme pour ce relais comprend des modèles qualifiés MIL-PRF-28776 et MIL-PRF-39016.