![](/content/dam/te-com/images/industrial/global/product-hero-rendition/ind-force-guided-relays-470x4451.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Relais à contact guidés: différent d'un relais conventionnel
Les relais à contacts guidés sont utilisés dans les circuits de sécurité pour contrôler les sorties en combinaison avec des interrupteurs de sécurité et des interrupteurs d’arrêt d’urgence . Ceux-ci sont utilisés pour étendre les sorties des modules et contrôleurs de sécurité. Nos relais à contacts guidés sont hautement conçus pour la commutation fiable de faibles charges du circuit de contrôle. Nous avons développé une documentation complète pour les relais à contacts guidés afin d’accélérer le processus de développement des contrôles de sécurité ainsi que des notes d’application pour signaler les sources d’erreurs possibles.
La conception du relais à contacts guidés est différente d’un relais conventionnel. La pièce appelée "actuateur" pour un relais à contacts guidés est fermement lié aux contacts ouverts et fermés, Un contact normallement fermé ne peut pas se fermer en même temps qu'un contact normallement ouvert de part sa liaison. Par example, si un contact normallement fermé est resté bloqué/soudé, le contact normalement ouvert ne pourra se fermer et inversement. Il en résulte par example qu'en incorporant le contact normallement ouvert dans un circuit de surveillance qui analyse sa fermeture, vous pouvez être certain que le contact normallement ouvert est bien ouvert.
Liens principaux
-
Relais dans les systèmes de contrôle de sécurité (anglais)
Il n'y a pas moins de 7 façons même pour un simple transitor de tomber en panne. Cela signifie que la surveillance de tous les composants électroniques qui peuvent être défectueux dans une sortie de commutation électronique sécurisé nécessite un effort considérable et l’utilisation de choses telles qu’une unité de sécurité intégrée cadencée et des micro-contrôleurs. En savoir plus dans cet article technique de Frank Liebusch, Global Product Manager, Industrial Relays.
-
Infographie sur les relais à contacts guidés (anglais)
TE Connectivity (TE) a développé une documentation complète sur les relais à guidage forcé qui permet d’accélérer le processus de développement des contrôles de sécurité et les notes d’application aident à signaler les sources d’erreur possibles.
-
Relais industriels QRG (anglais)
Nos relais industriels sont conformes aux empreintes de PCB standardisées et offrent une large gamme de capacités de courant d’appel et répondent à l’éventail complet des exigences pour les lignes de production, la robotique, les ascenseurs, les panneaux de commande, les machines à commandes numériques, les systèmes de contrôle de mouvement, l’éclairage, les systèmes de construction, l’énergie solaire, HVAC et toute une gamme d’applications essentielles à la sécurité. Que vous conceviez pour des applications sévères ou intérieures, nous pouvons fournir des relais de haute qualité issus de lignes de production de pointe.
-
Relais à guidage forcé QRG de SCHRACK (anglais)
Les relais à guidage forcé SCHRACK sont utilisés dans les circuits de sécurité en combinaison avec des rideaux lumineux, des interrupteurs de verrouillage et des interrupteurs d’arrêt d’urgence pour contrôler les sorties. Dans la conception des relais à guidage forcé, une importance particulière a été accordée à la commutation des faibles charges par le circuit de surveillance. TE Connectivity (TE) a développé une documentation complète sur les relais à guidage forcé qui permet d’accélérer le processus de développement des contrôles de sécurité et les notes d’application aident à signaler les sources d’erreur possibles.