Série 30 KISSLING (EC)
Ce relais bistable est basé sur le relais industriel de la série 30 (EC) et présente les mêmes caractéristiques de commutation mécanique et électrique de qualité, mais dispose également de fonctions électroniques supplémentaires pour la protection de la bobine contre les impulsions, d’une entrée de commutation à faible consommation d’énergie pour une connexion directe vers une unité de commande électronique (ECU), ainsi que, en option, de la détection du courant et de la tension sur les contacts principaux
Relais bistables KISSLING avec électronique de commande
Série 30 (EC)
La série 30 (EC) est particulièrement adaptée aux applications de gestion de batterie et de distribution de puissance sur les véhicules commerciaux, les autobus, les véhicules de construction et agricoles, les avions, les équipements d’appui au sol et les chariots élévateurs.
Parmi les autres avantages importants, citons une sortie d’état pour la surveillance directe de l’état de commutation et une temporisation retardée programmable en option pour établir et interrompre le contact. Les fonctions électroniques directement couplées au relais réduisent non seulement les circuits périphériques et les coûts dans le véhicule lui-même, mais améliorent également les niveaux de sécurité dans les applications de commutation critiques. La série 30 (EC) comprend des relais de puissance à des tensions nominales de 12 et 24 V et des ampérages continus nominaux de 200 à 300 ampères.
Des informations détaillées concernant les différents types sont disponibles sur demande. Des relais personnalisés peuvent être développés conformément aux spécifications des clients.
Caractéristiques du produit | Données techniques | Domaines d’application |
|
|
|