![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/product-hero-rendition/HPG-hero-redition/time-delay-relay.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Relais temporisés avec diverses configurations de pôle et de montage
Nos relais temporisés offrent une fonctionnalité de contrôle améliorée avec l’ajout de circuits d’entrée de commande aux relais hautes performances. Ils sont disponibles avec des contacts à plusieurs pôles avec des valeurs nominales allant de 1 à 10 A, avec des qualifications MIL-PRF-83726 pour 10 ampères. Nos relais temporisés comprennent des versions étanches et peuvent être qualifiés pour le nucléaire avec la technologie pneumatique. Les relais temporisés sont couramment utilisés dans les applications commerciales, nucléaires, aérospatiales et militaires.
Relais temporisés
Des relais à temporisation retardés
- Circuits de temporisation pneumatiques et à semi-conducteurs
- Plusieurs fonctions de temporisation fixes et réglables
- Un choix de styles de montage et d’options de bornes : broches plaquées or pour le montage sur prise ou bornes à crochet trempées dans l’étain pour une connexion par soudure, avec supports de montage latéraux en option
- 4 homologations selon MIL-PRF-83726 : /28 pour temporisation sur opération fixe, /29 pour temporisation sur libéré fixe, /30 pour temporisation sur opération réglable, et /31 pour temporisation sur libération réglable.
- Disponible en tant que dispositifs temporisés de contrôle homologués pour le nucléaire avec fonctionnement à la technologie pneumatique permettant une temporisation sans alimentation
- Disponible en tant que delay-on-operate, delay-on-release dans les fonctions de temporisation fixes, réglables et à intervalles avec sorties électromécaniques et à semi-conducteurs.
Produit présenté
Relais temporisés de milieu de gamme CII de TE
Disponibles en deux modes de commutation différents, ces relais temporisés sont conçus pour la temporisation du fonctionnement et du déclenchement, chacun avec des fonctions de temporisation fixes ou réglables. Disponibles en versions militaires et commerciales, ces relais comprennent des circuits de temporisation à semi-conducteurs contrôlant nos relais de la série FCA-210, fournissant 2 contacts de sortie de forme C (DPDT) d’une intensité nominale de 10 ampères.
Homologués pour :
- MIL-PRF- 83726/28
- MIL-PRF- 83726/29
- MIL-PRF- 83726/30
- MIL-PRF- 83726/31
![Relais de milieu de gamme CII](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/products/cii-mid-range-relay-620x300.jpg)