DRI Relays (DRI) fait désormais partie de TE Connectivity (TE). Explorez notre vaste portefeuille de relais et de supports étanches électromécaniques haute performance pour les applications qui exigent une grande fiabilité et une longue durée de vie dans des environnements difficiles.
Les installations de fabrication DRI de TE Connectivity (TE) situées à Long Island à New York et à Bangalore en Inde, sont bien situées de manière à soutenir efficacement les activités sur les marchés de l’aérospatiale, de l’armée, du réseau ferroviaire et de l’espace. Avec un personnel d’ingénierie, de conception et d’exploitation dédié et innovant, disposant des connaissances et des expériences en matière de relais DEUTSCH, DRI a les capacités nécessaires pour répondre aux applications personnalisées les plus exigeantes. L’équipe s’engage à dépasser les attentes des clients, par le biais de communications ouvertes et d’un service professionnel, et à se montrer proactive afin de répondre aux préoccupations et aux exigences des clients.
La marque DRI Relays de TE propose une large gamme de relais sans verrouillage haute performance et étanches pour les environnements difficiles. Un relais électromécanique sans verrouillage est un dispositif de commutation électrique. Sa fonction correspond à un interrupteur mécanique, actionné électriquement. Parmi les avantages, on retrouve principalement l’isolation électrique du système d’entraînement et du côté de la charge, cette résistance d’isolation des contacts ouverts, ainsi que la faible résistance des contacts fermés.
La marque DRI Relays de TE propose une gamme de relais à verrouillage haute performance et étanches pour les environnements difficiles. Un relais électromécanique à verrouillage est un dispositif de commutation électrique. Sa fonction correspond à un interrupteur mécanique, actionné électriquement. Les relais à verrouillage appartiennent aux types de relais qui restent dans la dernière position de commutation à laquelle ils ont été commandés, sans recourir à une alimentation continue pour y parvenir.
Certifié selon la norme MIL-PRF-83726 ainsi que les exigences de temporisation personnalisées, les relais temporisés DRI Relays de TE fonctionnent dans les environnements les plus exigeants et les plus difficiles. Nous offrons une temporisation au fonctionnement et au déclenchement avec une temporisation fixe ou réglable pour les relais 2 pôles, 4 pôles de 10 ampères et 3 pôles de 25 ampères.
La marque DRI Relays de TE propose des supports relais conçues et fabriquées selon la norme MIL-DTL-12883 pour compléter nos relais haute performance lorsqu’une installation sur support est requise. Nous proposons également des supports à verrouillage instantané, dont il a été prouvé qu’elles réduisent considérablement le temps d’installation et le matériel sans compromettre la fiabilité et la qualité. Des supports encliquetables à verrouillage sont également disponibles avec un kit d’adaptateurs à installer avec des relais MIL-PRF-83536.
Fortement présente dans l’industrie ferroviaire depuis des décennies, la marque DRI Relays de TE propose une variété de relais de haute fiabilité avec des contacts standard, mixtes et à double rupture. Il s’agit de dispositifs de type H sans verrouillage, conçus et construits conformément aux normes NF-F62-002. Nos relais de rail, disponibles dans différentes configurations et tailles d’ensemble, sont étanches et peuvent résister à de nombreuses exigences de l’industrie ferroviaire.