Capteurs et transducteurs d’humidité

TE Connectivity (TE) propose des boîtiers de capteur d’humidité et de température avec des signaux de sortie en tension (analogique). Conçus pour offrir une précision de 2 % sur la plage de 10 à 95 % d’humidité relative (HR), ces capteurs peuvent être utilisés pour les applications de CVC et de qualité de l’air dans lesquelles la compensation de l’humidité est nécessaire. Une version spécialisée pour les environnements à faible taux d’HR est disponible.

Caractéristiques du produit

Capacités des capteurs d’humidité de TE
  • Diverses configurations standard et personnalisables pour mesurer l’humidité relative pour les applications de CVC, de bâtiments intelligents, automobiles et de véhicules tout-terrain.
  • Des propriétés de mesure supplémentaires sont disponibles pour certains boîtiers, notamment pour mesurer la température et la pression.
  • Des configurations prêtes à l’emploi pour faciliter leur intégration.
  • Signaux de sortie analogiques et numériques disponibles

100 %

Humidité relative maximale de fonctionnement disponible

110 °C

Température de fonctionnement maximale disponible dans la catégorie de produits

barre orange
  1. Capteur combiné TRICAN 5 V (anglais)

Le capteur combiné numérique TRICAN 5 V de TE Connectivity (TE) fournit des signaux de sortie pour l’humidité relative, la température et la pression à partir d’un seul appareil. Regardez cette vidéo pour en savoir plus.

barre orange