![](/content/dam/te-com/images/sensors/global/product-hero-rendition/Position-LVDT-LVIT_470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Mesurer avec précision le déplacement linéaire
Les transducteurs de position absolue à différentiel variable linéaire (LVDT) et à induction variable linéaires (LVIT) de TE Connectivity effectuent des mesures précises avec une excellente résolution et répétabilité. Proposés avec différentes options de boîtiers, les LVDT et LVIT possèdent une durée de vie extrêmement longue dans les environnements difficiles et dans les applications critiques. Ces capteurs sont dotés d’un couplage magnétique inductif sans frottement et sans contact garantissant une durée de vie extrêmement longue et une résolution pratiquement infinie. Il existe diverses options de boîtiers en stock et sur mesure qui sont disponibles afin de répondre aux besoins des applications les plus exigeantes.
Caractéristiques du produit :
Capteurs LVDT et LVIT
- Les transformateurs différentiels variables linéaires (LVDT) fonctionnant en courant alternatif, ne contiennent pas de composants électroniques, et constituent donc un excellent choix pour les applications soumises à des restrictions de taille ou fonctionnant dans des environnements difficiles.
- Les LVDT CC ont des composants électroniques de conditionnement de signal intégrés dans le LVDT et ne nécessitent donc aucun étalonnage ou conditionnement de signal spécial. Les unités peuvent être alimentées avec des tensions CC unipolaires ou bipolaires et peuvent avoir des sorties de tension, de courant ou numériques échelonnées.
- Les LVDT avec un poussoir à ressort et un roulement (palpeurs) permettent une installation facile. Les versions avec sortie CA, CC et numérique sont disponibles avec des plages allant de +/- 0,020" à +/- 2,000"
- Les LVDT à noyau séparé sont disponibles dans les configurations suivantes : miniature (CA), usage général (CA, CC et alimentation en boucle), étanche (CC, alimentation en boucle), hermétiquement étanche (CA, CC), submersible (alimentation en boucle), zones dangereuses (CA) et LVDT à noyau séparé personnalisé.
Caractéristiques du capteur LVDT :
Capteur de position
- Sortie absolue
- Répétabilité du point zéro sur une large plage de température
- Grande plage de températures (-220 °C à 500 °C)
- Peuvent être durcis pour résister aux radiations
- Pratiquement pas d’hystérésis
- Fonctionnement sans friction
- Résistant aux dommages causés par les dépassements de course
![barre orange](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/gray-bar-1440x40.png)
![capteurs-lvdt-hydrauliques](/content/dam/te-com/images/sensors/global/infographics/hydraulic-lvdt-sensors-1024x200.jpg)
![barre orange](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/gray-bar-1440x40.png)
LVDT CA
Aperçu de la technologie des capteurs
- Un LVDT CA classique se compose d’une bobine primaire et de deux bobines secondaires
- Le noyau ferromagnétique à l’intérieur de l’ensemble de la bobine fournit un chemin pour le flux magnétique reliant les bobines
- Lorsque la bobine primaire est alimentée par une tension alternative (généralement 3-7 Vrms à 2,5 kHz), la tension est inductivement transmise par le noyau aux deux bobines secondaires
- La bobine est maintenue immobile tandis que le noyau est relié à l’objet en mouvement par une bielle
- À l’aide de composants électroniques, la position exacte du noyau à l’intérieur de l’ensemble de la bobine peut être déterminée
LVDT CC
Aperçu de la technologie des capteurs
- Un oscillateur interne excite les bobines avec le signal CA nécessaire
- Le LVDT CC est équipé d’un petit circuit de conditionnement du signal situé à l’intérieur du capteur
- Le circuit de démodulation synchrone lit la sortie des bobines secondaires, puis la redresse et l’amplifie pour obtenir un signal CC proportionnel à la plage complète de la position du noyau du LVDT.