Mesurer la position linéaire avec des capteurs à câble

Nos capteurs de déplacement à câble ou transducteurs à extension de câble ont démontré leur fiabilité pour les applications d’automatisation, de véhicules commerciaux, médicales, les tests et mesures. Ils sont faciles à installer et conçus pour des applications nécessitant une mesure de déplacement linéaire allant de 2 à 1 700 pouces (50 à 43 000 mm).

Caractéristiques du produit :

Capacités des capteurs de déplacement à câble de TE
  • Boîtiers standard, en stock, ou design sur mesure pour les applications des OEM
  • Boîtiers industriels avec des plages de mesure allant jusqu’à 43 mètres pour une utilisation en intérieur et en extérieur
  • Sorties de tension analogiques comprenant : 4-20 mA, diviseur de tension, 0-5 V, 0-10 V,  ±5 Vcc et ±10 Vcc
  • Sorties numériques comprenant : DeviceNet, Increnmental Encoder et RS232
  • Boîtiers métalliques robustes ou en plastique pour des applications compactes et économiques.
  • Conceptions avec structure ouverte pour les besoins des OEM qui doivent faire face à un espace réduit
  • Boîtiers de précision offrant une précision de 0,05 % et une répétabilité de 0,02 % pour les tests et les mesures.

IP68

Conceptions standard disponibles avec boîtiers IP68

1700

Plage de course allant jusqu’à 1700 pouces

255°F

La température de fonctionnement maximale disponible est de 255 °F (121 °C)