Capteurs de déplacement linéaire
TE Connectivity (TE) fabrique des capteurs de déplacement linéaire qui sont étanches et haute performance pour des résultats immédiats.
Caractéristiques :
Capteurs linéaires de TE
- Conceptions miniatures
- Boîtiers industriels avec des plages de mesure allant jusqu’à 30 po (750 mm)
- Tensions d’alimentation de 25 à 48 VCC
- Étanche à l'environnement grâce à des racleurs/éléments conçus pour durer
- Montage avec embout à rotule pour une installation facile et une longue durée de vie
- Conçu pour diverses applications, notamment pour les essais de véhicules, l'instrumentation des sports automobiles, les essais structurels et architecturaux ainsi que pour la robotique.
302°F
La température de fonctionnement maximale disponible est de 302 °F (150 °C)
48
Tension d’entrée maximale (VCC)
IP65
Conceptions standard disponibles avec boîtiers IP65