Codeurs de position pour mesurer la position rotative
TE Connectivity (TE) propose des codeurs de position linéaires et rotatifs, absolus et incrémentaux, basés sur nos technologies AMR (Anisotropic Magneto Resistive) et effet Hall. Ces technologies ne sont pas affectées par la saleté, l’huile, la poussière ou tout autre contaminant, ni par les changements des conditions de luminosité ambiante. Les sorties sont soit analogiques, soit numériques. Diverses options de boitier standard en stock ou sur mesure sont disponibles pour nos capteurs rotatifs, et offrent un système robuste, économique et sans contact pour déterminer la position dans les applications les plus exigeantes.
Caractéristiques du produit :
Capacités des codeurs rotatifs de TE
- Divers boîtiers standard pour les besoins des codeurs linéaires incrémentaux, des codeurs rotatifs absolus et des codeurs rotatifs incrémentaux
- Solutions innovantes sur mesure pour les applications de détection rotative utilisant la technologie de détection magnétique
- Codeurs optiques incrémentaux disponibles pour les applications d’automatisation
- Boîtiers disponibles en aluminium et en acier inoxydable avec des indices de protection IP allant jusqu’à IP-65
- Modèles à roulements à billes et à palier lisse
- Plages angulaires de 270° et de 360°
- Diverses interfaces électriques, y compris la tension analogique, la quadrature, le courant et le SSI
-40°C
Température minimale de fonctionnement disponible
+85°C
Température maximale de fonctionnement disponible