![capteurs de pression](/content/dam/te-com/images/sensors/global/application-hero/stretcher.png)
Capteurs de pression d’O2 propres
Faites nettoyer votre capteur de pression pour pouvoir l’utiliser avec les pressions d’oxygène.
TE fabrique des capteurs de pression et des transmetteurs qui peuvent être nettoyés pour être utilisés avec l’oxygène. Nettoyés selon les normes Praxair GS-38, les capteurs TE sont totalement exempts de poussières et d’huile. Un double emballage est utilisé pour les protéger pendant le transport.
![AST4000](/content/dam/te-com/images/sensors/global/products/AST4000-620x300.png)
Grâce à l’utilisation d’un capteur de pression en acier inoxydable monobloc, les différents capteurs de pression de TE éliminent le risque de contamination de l’oxygène par l’huile silicone, ainsi que la rupture potentielle du joint torique des capteurs à diaphragme en céramique. Des capteurs de pression 316L sont disponibles pour les applications d’oxygène haute pression pour une compatibilité optimale des milieux. Les produits peuvent être conçus pour les sites dangereux, y compris des zones antidéflagrantes et à sécurité intrinsèque, et sont utilisés dans les usines de traitement ainsi que dans les hôpitaux. TE conçoit et fabrique également des capteurs de pression différentielle pour mesurer le niveau des liquides cryogéniques. Avec l’utilisation de capteurs de pression différentielle dans les réservoirs étanches, TE élabore et fabrique des solutions personnalisées pour mesurer les niveaux incorporant nos technologies MEMS ou LVDT.