![](/content/dam/te-com/images/sensors/global/product-hero-rendition/ntc-probes-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Sondes à thermistance CTN
TE Connectivity (TE) fabrique des sondes de thermistances CTN (coefficient de température négative) pour une multitude d’applications et d’industries. Nos sondes CTN sont disponibles pour la surveillance des surfaces, d’air-gaz, des CVCR, des liquides et des patients. Elles sont configurées avec une grande variété de boîtiers, de styles, en version standard ou sur mesure.
Caractéristiques du produit :
- Des styles de produits adaptés à de nombreuses applications
- Sondes et assemblages à usage médical selon la norme ISO 13485
- Assemblages pour l'aérospatiale selon la norme AS9100
- Assemblages antidéflagrants selon la réglementation ATEX
- Assemblages homologués UL pour les applications CVC/R
- Conceptions standard tubulaires, à cosses à plage ronde ou à clipser
- Boîtiers métalliques usinés sur mesure ou standard, disponibles en laiton, acier inoxydable, aluminium ou alliages exotiques
- Options de surmoulage en plastique
- Disponible pour des plages de températures allant de -80ºC à +300ºC
- Une assistance technique mondiale pour les conceptions sur mesure
![barre orange](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
Produit recommandé | Sonde de température CTN enfichable
Conçue pour un contrôle rapide et précis de la température, notre sonde CTN procure une isolation haute tension jusqu'à 4000VCA et une résistance d'isolation idéale pour des applications telles que les systèmes de véhicules électriques, les générateurs et les moteurs à haute tension. Cette sonde CTN répond aux exigences de fiabilité pour le stockage à haute température et les tests de cycles de température.
![Infographie sur la sonde de température CTN enfichable](/content/dam/te-com/images/sensors/global/infographics/plug-in-ntc-temperature-probe-infographic-en.jpg)
![barre de section de page](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/gray-bar-1440x40.png)
![barre orange](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
Foire aux questions
Q : Quel est le temps de réponse des CNT ?
R : Le temps de réponse est défini comme le temps qu’il faut pour atteindre 62 % ou une nouvelle température, et est fonction de la masse. Plus le capteur est petit, plus la réponse est rapide. Un capteur discret répondra plus rapidement que le même capteur conditionné à l’intérieur d’un boîtier métallique. Les temps de réponse typiques d'un capteur à thermistance CTN de la série I sont inférieurs à 15 secondes.
Q : Les CTN sont-ils disponibles dans une taille plus petite ?
R : La taille normale pour un capteur discret revêtu d'époxy est de 0,95" de diamètre extérieur maximum. Les capteurs en verre miniatures ont un diamètre extérieur maximum de 0,15".
Q : Quelle est la stabilité des capteurs CTN ?
R : Les différentes familles de capteurs ont des taux de stabilité différents. Les CTN revêtus d'époxy sont moins stables que les capteurs CTN en verre étanches.
Lire la suite : Foire aux questions sur les capteurs de température à thermistance CTN (FAQ)