Capteurs de niveau d’eau et transducteurs
Un capteur de niveau d’eau est utilisé pour surveiller l’utilisation et la qualité de l’eau. Nous proposons une large gamme de solutions avec différentes plages de pression, longueurs de câble et options de sortie. Disponible en vente exclusivement sur la boutique TE Store ou par l’intermédiaire des distributeurs.
Caractéristiques du produit :
Capacités des capteurs de niveau d’eau
- Pressions de 1 à 3 015 PSI
- Signaux de sortie analogiques et numériques
- Configurations standard disponibles à l’achat en ligne
- Homologations pour diverses zones dangereuses
- Compatibilité avec une large gamme de liquides et de gaz
- Mesures de pression relative, fermée, absolue, par température, et par conductivité
- Option de protection contre la foudre et de petit diamètre
85 °C
Température de fonctionnement maximum disponible
3015
max. Pression nominale PSI disponible
0,75 po
Diamètre extérieur disponible