Commutateurs de proximité inductifs KISSLING
Les commutateurs de proximité inductifs sont également appelés capteurs de champ magnétique. Ils répondent à la nécessité de détecter la proximité d’objets métalliques sans contact dans les équipements industriels, militaires et médicaux ainsi que dans les véhicules commerciaux et militaires, à des fins de sécurité. Les commutateurs de proximité inductifs utilisent un champ magnétique ou électromagnétique pour reconnaître les éléments métalliques. Nos commutateurs de proximité inductifs KISSLING ont tous été spécialement conçus pour les applications critiques, offrent un comportement de commutation fiable et cohérent dans les conditions les plus difficiles et offrent d’excellentes valeurs d’hystérésis et de reproductibilité sur toute la plage de température nominale.
Commutateurs inductifs KISSLING
Nos commutateurs inductifs sont tous dans des boîtiers fermés en acier ou en thermoplastique, et sont scellés conformément à la norme IP67. Notre large sélection de commutateurs de proximité comprend plusieurs configurations de commutation (PNP/NPN/AC ; NO/NC/Antivalent/NAMUR), des modèles spéciaux pour des plages de températures de fonctionnement étendues ou des cycles de vie prolongés, différents types de connexions électriques, un certain nombre de formes de boîtier et de tailles de filetage différentes pour le montage (M8/M12/M18/M30) et différentes géométries d’actionneur.
En raison de leur fiabilité, nos commutateurs inductifs KISSLING sont utilisés dans le cadre de diverses applications, notamment sur des équipements médicaux et industriels, sur des véhicules à moteur commerciaux et militaires, et dans des applications maritimes.
500 mA
De charge nominale maximale
212 °F
Température de fonctionnement maximale
50 bar
Capacité de résistance à la pression (modèles spéciaux)
COMMUTATEURS INDUCTIFS KISSLING

Commutateurs inductifs de la série LK
- Multiples conceptions de circuit disponibles (PNP/NPN/AC ; NO/NC/Antivalent)
- Différentes formes de boîtier et tailles de filetage pour le montage (M12/M18)
- Connecteurs standard et à câble volant disponibles
- Charge continue maximale jusqu’à 200 mA (selon le modèle)
- Hystérésis de commutation inférieure à 0,2 mm et reproductibilité inférieure à 0,01 mm
- Capteur de champ magnétique supplémentaire disponible
- Plage de température étendue : -40 ºC à +100 ºC
- Types spéciaux résistant au sel et à l’eau de mer pour les applications marines