Commutateurs à poussoir extrêmement résistants aux chocs et aux vibrations
Les interrupteurs à poussoir fonctionnent avec peu de force physique. Lorsque le poussoir/l’actionneur est enfoncé, il ouvre ou ferme le circuit électrique qui met l’appareil sous ou hors tension. Chaque commutateur à poussoir contient un ressort et un ensemble de contacts qui convertissent l’énergie mécanique appliquée à un actionneur en une sortie électrique. Nos commutateurs à poussoir sont extrêmement résistants aux chocs et aux vibrations et sont conçus pour permettre un actionnement vertical et angulaire. Nous offrons une grande variété d’options de configuration du poussoir en fonction de vos besoins.
Interrupteurs de fin de course à poussoir KISSLING
Nos interrupteurs à poussoir KISSLING Série 44 ont été conçus pour répondre aux exigences de fonctionnement les plus difficiles. Notre gamme à poussoir comprend des interrupteurs allant de 10 mA à 16 A et de 9 à 32 Vcc. Ils respectent ou dépassent la norme IP67/IP69K et résistent à la plupart des huiles, carburants, liquides hydrauliques, poussières et solvants. Nos interrupteurs à poussoir KISSLING ont été testés sur plus de 4 millions de cycles mécaniques au minimum ; certains modèles ont été testés sur jusqu’à 10 millions de cycles.
Les versions électroniques des interrupteurs à poussoir sont conçues pour 5 Vcc (connexion directe à l’unité de commande électrique (ECU)) et sont disponibles avec une grande variété d’options de configuration, y compris des configurations de contact (NO ; NC) et des alternatives de connexion électrique, ainsi que diverses géométries de poussoir et distances de déplacement du poussoir.
En raison de leur fiabilité, nos commutateurs de position KISSLING sont utilisés dans le cadre de diverses applications, notamment sur des systèmes de convoyeur, transmission et entraînement, des véhicules commerciaux et militaires spécialisés, des équipements industriels et des applications maritimes.
150 °C
Température de fonctionnement maximale
50G
Résistance aux chocs
5G
Résistance aux vibrations
INTERRUPTEURS DE FIN DE COURSE À POUSSOIR KISSLING



Interrupteur à pied à poussoir de la série 44
- Versions NC et NO
- Diverses options disponibles pour la course du poussoir (4-15 mm), la forme du poussoir et la force d’actionnement (8-80 N)
- Connexions à câbles volants ou à broches rondes
- Durée de vie prolongée avec plus de 1 million de cycles

Commutateur de position
- Capteur de position de haute précision basé sur un commutateur à poussoir
- Mesure 3D du changement du champ magnétique
- Indication de la position via un signal PWM ou une commande SENT (programmable)
- Précision de détection 1,5 % à pleine échelle
- Au moins 4 millions de cycles de commutation possibles
- Très haute résistance aux vibrations et à la température
- Adaptable aux exigences spécifiques du client (conception)
- Étanchéité selon IP67 (IP6K9K)