Commutateurs de position de qualité militaire et industrielle
Les commutateurs de position ont été spécialement conçus pour les applications ayant des exigences étendues en matière de résistance aux chocs et aux vibrations. Les commutateurs de position sont utilisés dans les applications où les pièces mobiles doivent être dans une position spécifique, contrôlées ou surveillées, comme dans les machines et les usines. Ils facilitent également la surveillance de la position de sécurité des équipements et des véhicules. Ces commutateurs doivent être fiables dans les conditions difficiles.
Nous proposons des versions de qualité militaire et industrielle et tous nos commutateurs de position sont placés dans des boîtiers en acier ou en aluminium, et scellés jusqu’à IP40, IP65 ou IP67 selon la configuration. Notre large sélection de commutateurs de position comprend des options pour les configurations de commutation à 1 et 2 pôles, plusieurs types de connexions électriques, et différentes géométries et tailles d’actionneurs.
Caractéristiques du produit
Commutateurs de position
- Robustesse de qualité militaire (VG 95 318 ; MIL-S 8805)
- Contacts en argent de haute qualité
- Technologie d’étanchéité IP40, IP65, IP67 (selon le modèle)
- Connecteurs standard et connexions par câble disponibles
- Mesure 3D du changement du champ magnétique
- Indication de la position via un signal PWM ou une commande SENT (programmable)
- Précision de détection 1,5 % à pleine échelle
Données techniques
Commutateurs de position
- Commutateurs 1 et 2 pôles disponibles
- Courant continu jusqu’à 10 A à 250 Vca
- 10 millions de cycles minimum ; taux de cycle jusqu’à 200 cycles/minute
- Différentes options d’actionneur disponibles selon les besoins individuels
- Boîtier en aluminium
Sélection d’applications
Commutateurs de position
- Aérospatiale utilitaire et militaire
- Véhicules utilitaires
- Véhicules et équipements terrestres militaires
- Usine et génie industriel
- Applications maritimes