RAPIDES. PROPRES. FIABLES
TE propose une sélection complète de bornes de sertissage par déplacement d’isolant (IDC) MAG-MATE standards pour les terminaisons de fil magnétique. Les bornes MAG-MATE sont disponibles en version poke-in, à languette poke-in, à épissure, à fût de fil à sertir, à broche de brasage, à languette de connecteur rapide, à broche et à prise femelle. Les bornes Mag-MATE standards permettent de terminer le fil magnétique allant de 34 à 12 AWG [0,16-2,05 mm]. Chaque taille de fente IDC permet de terminer une gamme de quatre tailles de fils magnétiques consécutifs au maximum. Deux fils magnétiques de même diamètre peuvent être terminés dans une seule borne, sauf indication contraire. Nos dernières nouveautés dans la famille MAG-MATE, les bornes Nano MAG-MATE, offrent un pas peu encombrant de 1,5 mm et peuvent prendre en charge des fils magnétiques en cuivre à fil simple ou double de 30 à 40 AWG (de 0,08 à 0,25 mm de diamètre).
Détails supplémentaires sur le produit
Selon les spécifications TE, les cavités MAG-MATE sont intégrées dans des corps de bobine ou dans des boîtiers de cavité spécialement conçus. Les fils magnétiques sont positionnés avec précision dans les fentes de la cavité en plastique. La machine d'insertion MAG-MATE coupe les bornes de la bande et place les bornes sur le fil magnétique dans les cavités en plastique. Au cours de cette opération, les petits dispositifs de dénudage dans la fente IDC enlèvent l’isolation du film à partir du fil magnétique. L’énergie résiduelle du ressort dans la borne fait en sorte que les parois latérales de chaque fente IDC fonctionnent comme des bras en porte-à-faux opposés. Cette pression constante se traduit par une interface métal à métal intime, offrant une connexion fiable et à long terme. L’action d’essuyage entre le fil et les bornes élimine les oxydes ou autres contaminants présents sur les parois latérales de la fente de la borne et du conducteur, produisant une terminaison électrique propre, stable et étanche aux gaz. La machine d'insertion MAG-MATE peut être utilisée comme machine de banc semi-automatique ou intégrée dans des lignes de production pour des applications entièrement automatiques.
Caractéristiques du produit
- Terminaison de fils magnétiques de cuivre et d'aluminium isolés par film
- Suppression de la nécessité de pré-dénuder les conducteurs
- Suppression de la nécessité d'isoler ultérieurement la terminaison
- Terminaison simultanée de deux fils magnétiques de même taille sur une borne (pour les applications d'épissage ou bifilaires)
- Différentes options de fixation de fils de raccord disponibles
- Bornes à languette résistantes au vernis disponibles pour des applications spéciales
- Des systèmes intégrés à grande vitesse et entièrement automatisés permettent de réaliser efficacement des terminaisons uniformes et fiables au coût le plus bas possible.
- L’interface métal-métal propre produit des terminaisons électriques stables et étanches aux gaz, exemptes d’oxydes et d’autres contaminants
- De nouvelles bornes Nano MAG-MATE sont maintenant disponibles pour les terminaisons de fil magnétique en cuivre de calibre fin
Offres de produits
- Bornes MAG-MATE standards
- Bornes de la gamme mince MAG-MATE
- Mini bornes MAG-MATE
- Bornes Nano MAG-MATE
Bornes Nano MAG-MATE

Nouvelles bornes Nano MAG-MATE
Nos bornes Nano MAG-MATE peu encombrantes à pas de 1,5 mm utilisent la technologie IDC pour fournir une terminaison sans soudure qui permet une automatisation complète du processus de terminaison. Les coûts de main-d’œuvre sont ainsi réduits et l’efficacité opérationnelle est accrue. L’élimination du besoin de soudure ou de soudage réduit également le risque d’endommager potentiellement le câblage sensible à la chaleur et/ou d’émettre des fumées chimiques. Les bornes Nano MAG-MATE constituent une solution propre, fiable et économique, idéale pour les applications de petits moteurs, de moteurs pas à pas ou de petites bobines.
- Prise en charge des fils magnétiques en cuivre à terminaison simple ou double 30-40 AWG (0,08-0,25 mm de diamètre)
- Pas de 1,5 mm pour un gain de place
- Élimination des procédés de soudure ou de soudage et réduction des coûts grâce à l’amélioration de l’efficacité opérationnelle
- La technologie IDC permet l’automatisation du processus de terminaison du fil magnétique, ce qui offre un processus de fabrication fiable et stable avec des résultats constants et de qualité