Systèmes intégrés à grande vitesse entièrement automatisés
À quel point la solution de fil magnétique TE est-elle plus rapide qu'une solution avec soudure ?
Sertissez directement sur le fil magnétique pour rationaliser la fabrication. Aucun dénudage préalable nécessaire. Aucun besoin de fil de raccord et de soudage. Les prises femelles combinant la conception de perforation d'isolation des épissures AMPLIVAR et l’interface de contact des prises femelles à connecteur rapide FASTON fournissent une méthode de connexion rapide et directe au fil magnétique. Cela permet d'éliminer le besoin d'une connexion séparée d’une borne de fil toronné. La productivité s'en trouve accru et les coûts réduits. Les prises femelles sont compatibles avec le fil magnétique en cuivre et/ou en aluminium et produisent un sertissage par compression métal-métal de qualité avec une excellente résistance à la rupture. Des options de type drapeau et droites sont proposées pour le couplage avec les languettes FASTON dans diverses applications. Les ajouts récents sont des bornes de type drapeau à utiliser avec des languettes sur les embases hermétiques dans les applications de moteurs de compresseur. Des modèles droits avec des barbelures de retenue de cavité sont également disponibles pour les applications de stator.
Prises femelles pour fils magnétiques avec technologie combinée
Ressources connexes
- Dépliant sur les prises femelles pour applications de compresseurs (chinois/anglais)
- Spécification du produit 108-2086 (anglais)
- Spécification d’application 114-2152 (prises femelles de type drapeau) (anglais)
- Spécification d’application 114-2144 (prises femelles droites) (anglais)
- Spécification d’application 114-2128 (prises femelles pour stator) (anglais)
-40 °C
Température de fonctionnement minimale
105 °C
Température de fonctionnement maximale
25
Cycles de choc thermique
Prises femelles pour applications de compresseurs
Certains modèles de ces prises femelles combinant l’épissure AMPLIVAR et le connecteur rapide FASTON sont spécialement conçues pour les connexions de fils magnétiques dans les applications de compresseurs. L’épissure AMPLIVAR peut être sertie directement sur le fil magnétique, et la prise femelle FASTON s’accouple avec la languette de l'embase hermétique. Ainsi, la productivité est améliorée, car les fils de raccord toronnés, le dénudage et la soudure ne sont plus nécessaires, contrairement aux applications traditionnelles.
Caractéristiques et avantages
- Terminaison rapide et compacte
- Le sertissage par compression élimine les points de soudure à froid et les brûlures de soudure pour garantir une connexion électrique supérieure exempte de nombreux contaminants.
- Excellente résistance à la rupture
- Sertissage de fils magnétiques en cuivre et/ou en aluminium
- Le contrôle statistique du processus de terminaison peut conduire à une meilleure qualité
- Les modèles standards peuvent sertir jusqu’à trois fils magnétiques
Sélection d'applications
- Compresseurs
- Enroulements de moteur
- Connections de bobine
- Connexions unifilaires
- Transformateurs
- Alimentations