CONNEXIONS EFFICACES AUX BARRETTES À BROCHES HERMÉTIQUES
Les blocs de cluster offrent aux fabricants de produits de climatisation et de réfrigération un moyen peu coûteux, entièrement isolé et à raccordement rapide de connecter électriquement des barrettes à broches hermétiquement scellées sur les compresseurs. Ils se caractérisent par une résistance élevée aux chocs et aux contraintes, ainsi que par des performances de longue durée en contact avec des huiles et des réfrigérants. Étant donné que les connecteurs n’acceptent les broches que d’un seul côté, le risque d’inversion de la polarité lors de l’installation est minimisé. Les boîtiers prennent en charge les fils de raccord et les bornes de prise femelle à broche de connexion directe AMPLIVAR. Nos blocs de cluster sont formés avec précision et sont disponibles sur des bobines pour une installation plus rapide.
Caractéristiques du produit
- Compatibilité avec une large gamme de fils de raccord : de 18 à 16 AWG [0,8–1,4 mm2] et de 14 à 12 AWG [2,0–3,0 mm2]
- Connexion à des embases hermétiquement scellées
- Versions disponibles prenant en charge les barrettes à broches de 2,29 [0,090] et de 3,18 [0,125]
- Contact électrique et mécanique haute performance
- Haute résistance aux chocs
- Reconnus dans le cadre du programme de composants de Underwriters Laboratories Inc., numéro de dossier E28476
Adaptation du boîtier aux exigences de l'application grâce à différentes options de matériaux, dont certaines sont conformes au test au fil incandescent et à la norme UL 94 V-0
Nouvelles offres de produits
Blocs de cluster économiques
-
Blocs de cluster économiques
TE Connectivity (TE) a mis au point de nouveaux boîtiers de blocs de cluster qui sont utilisés avec une nouvelle prise femelle à broche en vue de fournir des connexions de blocs de cluster économiques pour les compresseurs hermétiques. Les boîtiers sont disponibles dans le matériau PBT renforcé de fibre de verre standard et dans le matériau PBT renforcé de fibre de verre qui répond aux exigences du test au fil incandescent (GWT) et de la norme UL 94 V-0.
- Dépliant produit sur les blocs de cluster économiques