![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/multi-pos-mtd-fastin-faston-hsng.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
BOÎTIERS FASTIN-FASTON MONTÉS EN MULTIPOSITION
TE Connectivity (TE) présente des boîtiers à trois positions sur une ligne centrale de 7 mm à utiliser avec les languettes FASTIN-FASTON et les prises femelles FASTON de sertissage de série 250. Les nouveaux boîtiers fil à fil sont conformes au test au fil incandescent (750 °C, sans flamme), ainsi qu’aux exigences d'inflammabilité UL94 V-0. Les boîtiers sont utilisés sur les climatiseurs individuels et les autres applications similaires où une connexion d’alimentation fil à fil à trois positions est requise, et où une solution ergonomique permettant d'accélérer le montage pourrait être bienvenue.
Caractéristiques du produit
- Boîtiers en nylon 6/6 à trois positions, à utiliser avec des languettes FASTIN-FASTON droites de la série 250 et des prises femelles FASTON droites
- Isolation électrique des bornes
- Conformes au test au fil incandescent IEC 60335-1 (750 °C, sans flamme), et aux exigences d’inflammabilité UL 94 V-0
- Plage de températures de fonctionnement de -30 °C à 105 °C
- Possibilité d'effectuer jusqu'à trois connexions à la fois, ce qui peut accélérer cette étape de l'assemblage
- Possibilité d'éviter les erreurs de connexion dans l'application
- Amélioration de l'ergonomie pour le personnel de montage
- Le verrou est doté de fonctions anti-accroc pour éviter que les fils ne s'emmêlent
- Homologués UL lorsqu'ils sont utilisés avec les prises femelles prévues
Applications
- Climatiseurs individuels
- Autres applications fil à fil où un connecteur d’alimentation à trois positions peut être utilisé