Montage facile
Le système de connexion pour brûleurs de surface comprend un boîtier haute température, des prises femelles enfichables et plusieurs attaches. Le nouveau boîtier de TE constitue une solution améliorée et économique pour les applications utilisant un élément chauffant enfichable traditionnel de type bobine.
Le système de connexion pour brûleurs de surface facile à monter comprend un boîtier haute température, des prises femelles enfichables et plusieurs attaches. Le nouveau boîtier de TE constitue une solution améliorée et économique pour les applications utilisant un élément chauffant enfichable traditionnel de type bobine. Le nouveau boîtier est homologué jusqu'à 240 °C, soit une température supérieure à celle des solutions concurrentes. En outre, le nouveau boîtier en polymère à cristaux liquides (LCP) de TE est moins sujet à l’écaillage et à la fissuration que les boîtiers concurrents moulés dans d’autres matériaux. La conception des prises femelles permet l’utilisation d’équipements à haute vitesse pour terminer les fils. Les attaches sont disponibles dans de nombreuses configurations pour couvrir différentes gammes et conceptions de brûleurs. Le système facilite le remplacement des éléments du brûleur et les tests démontrent que ces systèmes de connexion robustes fonctionnent encore après 3 500 cycles d’accouplement et de désaccouplement. Le système de connexion est homologué UL et CSA.
Principales caractéristiques
- Le matériau haute température résiste à des températures allant jusqu'à 240 °C, soit des températures plus élevées que celles des produits concurrents.
- Grâce à ses pattes de retenue latérales, le boîtier s'enclenche facilement dans les attaches de différentes configurations afin de répondre à de nombreuses exigences de conception.
- Utilisation d'une borne de prise femelle
qui a fait ses preuves chez les OEM depuis plusieurs années.


Applications
- Les principaux domaines d'application prévus sont les cuisinières électriques indépendantes ou coulissantes et les tables de cuisson encastrables utilisant des brûleurs de surface de type bobine pour le marché nord-américain.
- D'autres applications possibles sont les petits appareils électriques et ménagers, comme les plaques de cuisson électriques portables de comptoir, qui utilisent des brûleurs de surface de type bobine.