Câbles de commande et de capteurs résistants
Les câbles de capteurs de TE sont conçus pour résister à des environnements pollués par l'huile, à des températures élevées, ainsi qu'à l'abrasion et à la flexion constante rencontrés dans les véhicules. Outre leur résistance aux températures élevées sans risque de fusion, nos câbles de commande et pour capteurs de moteur permettent un gain de place et une manipulation plus aisée.
Des composants personnalisés avec un traitement avancé pour une utilisation dans des environnements difficiles. Notre large gamme de composants, d'options de blindage et de matériaux de gaine permet aux fabricants de faisceaux et de capteurs de concevoir sur mesure des câbles de capteurs de moteur et des câbles de gamme standard, blindés ou non blindés.
Les câbles sont compatibles avec le processus de dénudage, de raccordement et de surmoulage à grande vitesse. TE fabrique également des câbles destinés à être utilisés dans les applications ABS et ECU, d’infodivertissement et de données à grande vitesse. Les câbles de capteurs et de commande permettent une manipulation plus aisée et un gain de place, et peuvent être entièrement immergés dans de l'huile chaude sans se dégrader.
Technologies de base
des fils et des câbles
- Raychem de TE est un pionnier de la réticulation par rayonnement et l'un des principaux fournisseurs de produits de ce type dans le monde.
- Toutes les principales gammes de produits de TE utilisent des isolants développés en interne et spécialement conçus pour offrir des performances optimales pour chaque besoin spécifique.
- Lorsque TE développe un nouveau produit, nous le testons bien au-delà des limites des spécifications internationales et des spécifications des équipementiers, afin de nous assurer qu'il ne dépassera pas seulement les attentes en matière de service, mais qu'il sera aussi facile à traiter et à installer que possible.
- TE utilise des techniques de fabrication de pointe pour garantir une qualité constante de ses produits.
- TE fournit des instructions de manipulation complètes pour ses produits, et notre équipe d'assistance technique est toujours prête à répondre à toute question technique qui pourrait être soulevée.
Caractéristiques
Câbles de commande et de capteur
- Température de fonctionnement continu de -40 °C à +150 °C (3 000 h) – (câbles standard et sur mesure).
- Température de fonctionnement continu de -40 °C à +200 °C (3 000 h) – (câbles standard et sur mesure).
- Choix de conducteurs, de blindages et de matériaux de gaine pour répondre aux applications les plus exigeantes.
- Options de blindage comprenant des tresses en cuivre nu, des tresses avec fil de continuité, des tresses optimisées avec des caractéristiques d'impédance de transfert de surface supérieures, et des feuilles d'aluminium avec fil de continuité.
- Options de matériau de gaine pour offrir une grande flexibilité et une excellente protection mécanique.
- Conçu pour les processus de dénudage et de surmoulage.
- Choix des dimensions du câble.
Produits de la gamme
Câbles de commande et de capteur
-
Fil primaire - T6 (200 °C)
Le fil primaire T6 de TE Raychem, robuste et doté d'une isolation en fluoropolymère réticulé par rayonnement, offre des performances exceptionnelles à haute température et une résistance aux dommages causés par les surfaces chaudes. Les caractéristiques mécaniques durables permettent également à TE de produire ces fils dans une version à paroi mince, pour un gain d'espace et de poids et la possibilité de supprimer la surprotection.
Avantages
- Un choix de composants et de matériaux de gaine pour répondre aux exigences contraignantes.
- Compatible avec les machines de surmoulage à haute vitesse et haute température.
- Résistant aux écarts de température élevés sans fondre.
- Isolants résistants et durables avec des performances mécaniques et de résistance à l'abrasion exceptionnelles.
- Câbles de petite taille permettant une manipulation plus aisée et un gain de place.
- L'expertise CEM permet de traiter tous les problèmes de filtrage et de compatibilité.
- Compatible avec les équipements de traitement des fils utilisés dans les usines de faisceaux.
- Les câbles T6 ont la capacité d’être entièrement immergés dans de l’huile chaude sans se dégrader.