Rubans adhésifs pour la réparation des câbles

Les rubans de réparation adhésifs Raychem de TE sont destinés à protéger les câbles et faisceaux de câbles de l'humidité, de la corrosion et des contaminants, en particulier lorsque ceux-ci ont été endommagés lors de l’installation.

Les rubans adhésifs de réparation sont très utiles pour la maintenance sur site. Ils se fixent à de nombreuses gaines de câbles courantes pour une protection identique à celle de l’équipement d’origine. Les rubans adhésifs sont faciles à utiliser, offrent une protection contre l'humidité, une isolation électrique et assurent le bon fonctionnement des systèmes.

Ruban isolant autoamalgamant

S1081

Le ruban de réparation adhésif modèle S1081 est utilisé comme enveloppe protectrice sur les câbles endommagés et les formes irrégulières sur lesquelles il n'est pas pratique d'installer une pièce moulée ou une gaine thermorétractable.  Lorsqu'il est chauffé à plus de 120 °C, le ruban rétrécit dans le sens de la longueur et s'auto-amalgame, formant une protection étanche ajustée et continue. 

Description de la pièce Matériau  Gaines de câbles Température de fonctionnement
S1081 Auto-amalgamant, non ignifuge, polyoléfine DR-25, gaines RNF-100 et NT -80 oC à 130 o

Ruban T-DR25

Le ruban adhésif de réparation T-DR-25 permet de former une couche étanche ajustée et continue. Le ruban T-DR25 est recommandé pour réparer les gaines de câbles DR-25 et protéger les faisceaux de fils, il est ignifugé et offre une bonne étanchéité contre les éclaboussures mais pas contre l'immersion. Lorsqu'il est chauffé à plus de 130 °C, le ruban adhésif de réparation rétrécit dans le sens de la longueur et « se fixe », formant une couverture ajustée et continue.

Description de la pièce Largeur (mm) Gaines de câbles Température de fonctionnement
T-DR-25-NR1-0 25 DR-25 135 °C
T-DR-25-NR2-0 20 DR-25 135 °C

Ruban thermorétractable haute température RT-555

Le ruban thermorétractable à haute température est un produit d’étanchéité double couche, à entrée latérale, thermorétractable, dont la longueur se rétracte d'un pourcentage prédéterminé sous l'effet d'une chaleur supérieure à 220 o C. 

Description de la pièce Largeur (mm) Température de fonctionnement
RT-555-T.75-A260-XX 18,75 200 °C
RT-555-T1.0-A260-XX 25 200 °C
RT-555-T1.5-A260-XX 38 200 °C
RT-555-T2.0-A260-XX 51 200 °C

Avantages des rubans adhésifs de réparation

  • Installation facile 
  • Réparation rapide 
  • Réparation sans retrait des câbles installés

Caractéristiques

  • Étanchéité à l'humidité
  • Isolation électrique 
  • Soulagement des contraintes mécaniques
  • Protection contre l'abrasion 

Applications

  • Réparation des gaines de câbles entaillées, usées, déchirées ou déchiquetées 
  • Étanchéification des branches de câbles