Rubans de réparation pour des performances d'équipement d’origine

Les rubans de réparation ou adhésifs de réparation Raychem de TE sont idéaux pour la protection contre l'humidité, la corrosion et les contaminants des câbles et des assemblages de faisceaux ayant été endommagés lors d'une installation.

Les adhésifs de réparation sont idéaux pour les réparations sur site. Les rubans de réparation Raychem de TE pour les assemblages et les faisceaux se fixent à de nombreuses gaines de câbles courantes pour une protection de type équipement d'origine contre les éléments. Les rubans de réparation sont faciles à utiliser, offrent une protection contre l'humidité, une isolation électrique et assurent le bon fonctionnement des systèmes. 

Ruban isolant autoamalgamant

S1081

Le modèle S1081 est utilisé comme enveloppe protectrice sur les câbles endommagés et les formes irrégulières sur lesquelles il n'est pas pratique d'installer une pièce moulée ou un tube thermorétractable.  Lorsqu'il est chauffé à plus de 120 °C, le ruban rétrécit dans le sens de la longueur et s'auto-amalgame, formant une couverture hermétiquement ajustée et continue. 

Description de la pièce Matériau  Gaines de câbles Température de fonctionnement
S1081 Auto-amalgamant, non ignifuge, polyoléfine DR-25, tubes RNF-100 et NT -80 oC à 130 o

Ruban T-DR25

Installation du ruban de réparation T-DR-25 pour former une couverture hermétiquement ajustée continue. Le ruban T-DR25 est recommandé pour réparer les gaines de câbles DR-25 et protéger les faisceaux de fils, il est ignifugé et offre une bonne étanchéité anti-éclaboussures mais pas contre l'immersion. Lorsqu'il est chauffé à plus de 130 °C, l'adhésif de réparation rétrécit dans le sens de la longueur et « se fixe », formant une couverture hermétiquement ajustée et continue.

Description de la pièce Largeur (mm) Gaines de câbles Température de fonctionnement
T-DR-25-NR1-0 1 po (25) DR-25 135 °C
T-DR-25-NR2-0 0,75 po (20) DR-25 135 °C

Ruban thermorétractable haute température RT-555

Le ruban thermorétractable à haute température est un produit d’étanchéité double couche, à entrée latérale et reprise de forme à chaud, dont la longueur rétrécit d'un pourcentage prédéterminé lors de l'application de chaleur supérieure à 220 o C (482 o F). 

Description de la pièce Largeur (mm) Température de fonctionnement
RT-555-T.75-A260-XX 0,75 po (18,75) 200 °C
RT-555-T1.0-A260-XX 1.0 po (25) 200 °C
RT-555-T1.5-A260-XX 1,5 po (38) 200 °C
RT-555-T2.0-A260-XX 2,0 po (51) 200 °C

Avantages des rubans de réparation

  • Installation facile 
  • Réparation rapide 
  • Réparation sans retrait des câbles installés

Caractéristiques

  • Étanchéité à l'humidité
  • Isolation électrique 
  • Support 
  • Protection contre l'abrasion 

Applications

  • Réparation des gaines de câbles entaillées, usées, déchirées ou déchiquetées 
  • Étanchéification des branches de câbles