Adhésifs thermodurcissables pour la protection à haute température

Les époxydes thermiques, également désignés par le terme adhésifs thermodurcissables, sont disponibles soit en systèmes durcissables en deux parties, soit sous forme de ruban adhésif d'une seule pièce pour répondre à vos besoins en matière de construction de faisceaux. L'époxy thermique Raychem de TE est fabriqué pour assurer l'étanchéité des pièces moulées afin d'obtenir une excellente protection à haute température contre la condensation des débris, l'humidité et les fluides.

Caractéristiques du produit :

Époxy

  • Matériaux thermodurcissables à haute température, de 135 °C à 200 °C
  • Compatibles avec les systèmes de matériaux Raychem 25, 200 et 300
  • Époxydes en deux parties disponibles en formules de kits différentes
  • Disponible pour une application en atelier sous forme de kit ou de ruban adhésif pratique pour répondre aux besoins en matière de construction de faisceau ; temps de durcissement accéléré en utilisant un four d'atelier standard. 

200°C

Température de fonctionnement maximum pour S1255-04

Epoxy

Également désigné par le terme thermodurcissable

Un adhésif haute performance développé pour correspondre aux propriétés supérieures chimiques et de résistance thermique des tubes thermorétractables DR-25 et des pièces moulées thermorétractables -25.
Adhésif chimique et résistant à la chaleur Raychem,
S1125

Tableau des spécifications de l'adhésif RAYCHEM

Époxy

Type de produit Pré-revêtement Produit Description Plage de températures Formule/Emballage disponible
S1006 N/A Pâte époxy/polyamide en deux parties Adhésif à usage général pour mise en faisceau.  N'est pas utilisé sur les fluroélastomères, le silicone ou le PVDF.  -55 °C à 135 °C Seringue ou paquets
S1009 N/A Pâte époxy/polymercaptan en deux parties Adhésif à usage général pour mise en faisceau.  N'est pas utilisé sur les fluroélastomères ni le silicone.  -55 °C à 135 °C Seringue ou paquets
S1255-04 N/A Adhésif à ruban époxy d'une seule pièce Ruban époxy d'une seule pièce utilisé avec les systèmes de faisceaux fluroélastomères -55 °C à 200 °C Ruban
S1125 N/A Pâte époxy/polyamide en deux parties Époxy à bonne résistant hydraulique utilisé avec le système 25 -55 °C à 150 °C Seringue ou paquets
S1264 N/A Pâte époxy/polyamide en deux parties Testé selon les exigences NBC -55 °C à 150 °C Seringue ou paquet
  /225 Époxy à pré-revêtement Système époxy à pré-revêtement pour le système 25 -75 °C à 150 °C Pré-revêtement uniquement sur les pièces moulées -25

Systèmes de faisceaux et leurs composants

Composants Système 10 Système 20 Système 25 Système 30 Système 100 Système 200 Système 300
Pièce moulée -3,- 4, -71 -51 -25 -50 -100 -12 -55
Adhésif S017, S1030 S1124, S1048 S1048, S1125 S1125, S1255-04 S1030, S1125 S1125, S1255 S1255-04
Pré-revêtement /42, /180 /164, /86 /86, /225 N/A /180 N/A N/A

Préparation du substrat

Remarques et avertissement

  • Évitez toute contamination de la surface préparée. Si vous utilisez un apprêt, appliquez-le conformément aux instructions du fabricant et laissez-le sécher.
  • Les adhésifs époxy peuvent provoquer une irritation des yeux et de la peau. Assurez-vous de respecter scrupuleusement les instructions de manipulation.
  • Lorsque vous utilisez des adhésifs thermofusibles sur des substrats à haute capacité de dissipation thermique (comme les capots des connecteurs), préchauffez le substrat jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher, puis appliquez le ruban adhésif et rétractez la pièce moulée en place.
  • L'utilisation de solvant nettoyant est décrite dans la préparation de divers composants pour la fixation adhésive. Respectez toujours les recommandations de sécurité du fabricant du solvant. 
  • Plusieurs adhésifs époxy et apprêts à base de solvant Raychem sont aussi décrits dans certains cas. 
  • Pour des précautions de manipulation spécifiques, consultez la fiche technique de sécurité Raychem correspondant à l'adhésif utilisé.

Sélection d'applications :

Époxy

  • Enrobage 
  • Construction de faisceau d'étanchéité et réparations 
  • Adaptateurs en alliage d'aluminium et raccords d'extrémités de connecteurs
  • Tubes en polyoléfine
  • Tubes thermorétractables 
  • Tubes vrillés Raychem Convolex et HCTE
  • Gaines de câbles

 

espace réservé

S1009

L'adhésif S1009 de marque Raychem est un époxy modifié en deux parties qui fournit un joint environnemental flexible, étanche, à faible dégazage et permanent dans tout un éventail d'applications, y compris les équipements spatiaux et les véhicules. L'adhésif S1009 assure également une bonne fixation aux tubes en PVC.

S1006

L'époxy polyamide en deux parties flexible, à viscosité élevée S1006 est fourni dans un paquet double pour assurer un accouplement correct. Le S1006 est composé d'une résine époxy jaune pâle et d'un durcisseur en polyamide ambré.