Adhésifs à usage général pour une excellente étanchéité
Le ruban adhésif d'étanchéité TE est un adhésif à usage général et un remplisseur pour câble de dérivation adapté à un large éventail d'applications, de matériaux et de conditions environnementales. Notre ruban adhésif d'étanchéité est actuellement disponible en versions sans halogène et ignifuge.
Faible résistance au pelage pour des réparations faciles. L'utilisation du produit d'étanchéité TE avec des pièces moulées offre une excellente étanchéité et permet d'empêcher les débris et l'eau de pénétrer dans le capot ou le connecteur. Le produit d'étanchéité TE offre également une faible résistance au pelage, ce facilite les réparations. Ce produit d'étanchéité est disponible en versions sans halogène et ignifuge.
TE fabrique des adhésifs et des produits d'étanchéité Raychem pour un large éventail d'applications, de matériaux et de conditions environnementales. Les adhésifs Raychem comprennent à la fois des thermodurcissables et des thermoplastiques. Les thermodurcissables sont des époxydes durcissables en deux parties ou des élastomères réticulés. Les thermoplastiques sont des adhésifs thermofusibles qui s'écoulent lorsqu'ils sont chauffés et durcissent lorsqu'ils sont refroidis. TE fabrique également des produits Raychem, notamment un adhésif thermoplastique ou un produit d'étanchéité de type mastic pour les applications d'étanchéité à l'eau. Ces produits d'étanchéité adhèrent aux substrats non gras et peuvent être retirés lorsqu'une réintroduction s'avère nécessaire.
S1278
Ruban adhésif d'étanchéité thermofusible à usage général Raychem
S1305
Ruban adhésif d'étanchéité thermofusible sans halogène Raychem
Tableau des spécifications de l'adhésif RAYCHEM
Produits d'étanchéité
Type de produit | Produit | Description | Plage de températures |
---|---|---|---|
S1278 | Produit d'étanchéité thermofusible au butyle gris | Produit d'étanchéité à usage général et remplisseur pour câble de dérivation. | -40 °C à 90 °C |
S1305 | Produit d'étanchéité thermofusible au butyle gris - Ignifuge | Produit d'étanchéité ignifuge sans halogène et remplisseur pour câble de dérivation. | -40 °C à 90 °C |
Applications de produits d'étanchéité
Tubes et pièces moulées
- Étanchéité d'épissure de câble enfoui
- Étanchéité de face supérieure pour navires
- Protection contre l'humidité
- Étanchéité à l'eau
Préparation du substrat
Remarques et avertissement
Remarques :
- Évitez toute contamination de la surface préparée. Si vous utilisez un apprêt, appliquez-le conformément aux instructions du fabricant et laissez-le sécher.
- Les adhésifs époxy peuvent provoquer une irritation des yeux et de la peau. Assurez-vous de respecter scrupuleusement les instructions de manipulation.
- Lorsque vous utilisez des adhésifs thermofusibles sur des substrats à haute capacité de dissipation thermique (comme les capots des connecteurs), préchauffez le substrat jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher, puis appliquez le ruban adhésif et rétractez la pièce moulée en place.
Avertissement :
L'utilisation de solvant nettoyant est décrite dans la préparation de divers composants pour la fixation adhésive. Respectez toujours les recommandations de sécurité du fabricant du solvant. Plusieurs adhésifs époxy et apprêts à base de solvant Raychem sont aussi décrits dans certains cas. Pour des précautions de manipulation spécifiques, consultez la fiche technique de sécurité Raychem correspondant à l'adhésif utilisé.
Avantages
- Étanchéité à l'eau
- Résistance aux intempéries
Caractéristiques
- À utiliser avec les tubes BSTS ou autres produits comportant des tubes en polyoléfine