Adhésifs à usage général pour une excellente étanchéité

Le ruban adhésif d'étanchéité TE est un adhésif à usage général et un remplisseur pour câble de dérivation adapté à un large éventail d'applications, de matériaux et de conditions environnementales. Notre ruban adhésif d'étanchéité est actuellement disponible en versions sans halogène et ignifuge.

Faible résistance au pelage pour des réparations faciles. L'utilisation du produit d'étanchéité TE avec des pièces moulées offre une excellente étanchéité et permet d'empêcher les débris et l'eau de pénétrer dans le capot ou le connecteur. Le produit d'étanchéité TE offre également une faible résistance au pelage, ce facilite les réparations. Ce produit d'étanchéité est disponible en versions sans halogène et ignifuge. 

S1278

Ruban adhésif d'étanchéité thermofusible à usage général Raychem

S1305

Ruban adhésif d'étanchéité thermofusible sans halogène Raychem

Tableau des spécifications de l'adhésif RAYCHEM

Produits d'étanchéité

Type de produit Produit Description Plage de températures
S1278 Produit d'étanchéité thermofusible au butyle gris Produit d'étanchéité à usage général et remplisseur pour câble de dérivation.  -40 °C à 90 °C
S1305 Produit d'étanchéité thermofusible au butyle gris - Ignifuge Produit d'étanchéité ignifuge sans halogène et remplisseur pour câble de dérivation.  -40 °C à 90 °C

Applications de produits d'étanchéité

Tubes et pièces moulées

  • Étanchéité d'épissure de câble enfoui 
  • Étanchéité de face supérieure pour navires 
  • Protection contre l'humidité 
  • Étanchéité à l'eau  

 

Préparation du substrat

Remarques et avertissement

Remarques :

  • Évitez toute contamination de la surface préparée. Si vous utilisez un apprêt, appliquez-le conformément aux instructions du fabricant et laissez-le sécher.
  • Les adhésifs époxy peuvent provoquer une irritation des yeux et de la peau. Assurez-vous de respecter scrupuleusement les instructions de manipulation.
  • Lorsque vous utilisez des adhésifs thermofusibles sur des substrats à haute capacité de dissipation thermique (comme les capots des connecteurs), préchauffez le substrat jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher, puis appliquez le ruban adhésif et rétractez la pièce moulée en place.

 

Avertissement : 

L'utilisation de solvant nettoyant est décrite dans la préparation de divers composants pour la fixation adhésive. Respectez toujours les recommandations de sécurité du fabricant du solvant. Plusieurs adhésifs époxy et apprêts à base de solvant Raychem sont aussi décrits dans certains cas. Pour des précautions de manipulation spécifiques, consultez la fiche technique de sécurité Raychem correspondant à l'adhésif utilisé.

Avantages

  • Étanchéité à l'eau
  • Résistance aux intempéries

Caractéristiques

  • À utiliser avec les tubes BSTS ou autres produits comportant des tubes en polyoléfine