![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/product-hero-rendition/EPS-hero-rendition/Light Weight Braid Sizes.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Tresses blindées haute performance
Raybraid et les systèmes de tresses légères Lightweight Braid INSTALITE sont des gaines métalliques haute performance qui fournissent un excellent blindage EMI et une protection contre la foudre pour les fils et les systèmes de faisceaux de câbles. La nouvelle tresse légère INSTALITE Lightweight (LWB) offre un moyen peu onéreux de réaliser des gains de poids allant jusqu'à 50 % par rapport aux tresses traditionnelles.
50%
Les systèmes LWB offrent jusqu'à 50 % de gains de poids par rapport aux gaines Raybraid existantes
LWB
Tresse légère
Une technologie de tresse éprouvée qui permet un gain de poids significatif. Offrant jusqu'à 50 % de gain de poids par rapport aux tresses en cuivre classiques, la tresse légère INSTALITE affiche d'excellentes performances de blindage électrique sur une large gamme de fréquences. Fabriquée à partir d'un alliage de cuivre plaqué nickel haute performance, la tresse à enfiler conforme à la norme RoHS est fournie sur un dispositif de mise en forme pour une installation facile sur divers substrats.
Les modèles RayBraid, Ray-90 ou Ray-10X, représentent différents styles, en fonction de la couverture optique et des options de placage. Les modèles Ray-90 et 101 offrent des brins de cuivre étamés tandis que le modèle Ray-103 offre des brins de cuivre plaqués nickel pour une durée de vie de stockage et une température nominale améliorées jusqu'à 200 °C. Toutes les gaines RayBraid sont compatibles avec les systèmes de terminaison de sangle de bande CRES-Lock et de capot Tinel Lock de TE. La tresse légère (LWB-10X) est également proposée avec deux options de placage, l'étain et le nickel, avec un gain de poids significatif allant jusqu'à 50 %, par rapport aux gaines RayBraid. Lorsque le poids est un facteur critique, les produits LWB-10X offrent un avantage important sans perte de performance. Tous les blindages de la série LWB-10X sont également compatibles avec les systèmes de terminaison de sangle de bande CRES-Lock et de capot Tinel-Lock de TE. Ces deux produits sont dotés du dispositif de mise en forme tubulaire RayBraid traditionnel pour faciliter l'installation sur les faisceaux de fils.
Gaine RayBraid
Détails de la pièce
Couverture | Tailles | |
Ray-90 (tresse en cuivre étamé) | Couverture optique minimale de 90 % | 10 tailles différentes de 3 à 30 mm de diamètre fournies |
Ray-101 (tresse en cuivre étamé) | Couverture optique minimale 93 % et maximale 100 % | Pour couvrir les diamètres allant de 2,5 à 38 mm |
Ray-103 (tresse en cuivre plaqué nickel) | Couverture optique minimale 93 % et maximale 100 % | Pour couvrir les diamètres allant de 2,5 à 38 mm |
Températures de fonctionnement
Plage de températures de fonctionnement | |
LWB-101-xx (plaqué étain) | -65 oC à 150 oC |
LWB-103-xx (plaqué nickel) | -65 oC à 200 oC |
Ray-90 | jusqu'à 150 oC |
Ray-101 | jusqu'à 150 oC |
Ray-103 | supérieur à 150 oC |
Gaine de tresse INSTALITE
Numéros de pièces
Diamètre, mm (pouce) | Étamé | Plaqué nickel |
3 (0.12) | LWB-101-3.0 | LWB-103-3.0 |
6 (0.24) | LWB-101-6.0 | LWB-103-6.0 |
10 (0.40) | LWB-101-10.0 | LWB-103-10.0 |
20 (0.79) | LWB-101-20.0 | LWB-103-20.0 |
Raybraid, CRES-Lock, Tinel-Lock et INSTALITE sont toutes des marques déposées.