Protection du câblage pour les applications militaires/aérospatiales

Les gaines annelées Raychem de TE sont disponibles en version HCTE hélicoïdal ou Convolex afin d'offrir une protection mécanique pour les câblages électriques pour les applications nécessitant de la flexibilité et une bonne résistance à un grand nombre de fluides. Largement utilisées dans l'industrie aérospatiale militaire et commerciale, les gaines électriques Convolex Raychem ont une plage de température de fonctionnement comprise entre -55 °C et 150 °C, tandis que les gaines HCTE ont une plage de température plus élevée, allant jusqu'à 200 °C.

Caractéristiques du produit

  • Hautement flexibles
  • Extrêmement résistantes à l'écrasement
  • Ignifugées
  • Résistantes aux fluides 
  • Non thermorétractables
  • Disponibles en vrilles hélicoïdales ou annulaires 
  • Filetages compatibles avec les adaptateurs de capot Raychem

Gaines Convolex hélicoïdales

HCTE

Les gaines Convolex hélicoïdales sont utilisées comme conduit pour fournir une protection mécanique aux systèmes de câblage électrique. Elles permettent de répondre aux exigences de flexibilité, de résistance aux températures élevées et à tout un éventail de fluides.  Elles sont largement utilisées dans les industries aérospatiales militaires et commerciales.  Elles peuvent être utilisées conjointement avec d'autres composants de la marque Raychem pour former un système de mise en faisceaux intégré.  

 

Plage de température de fonctionnement

-55 oC à 200 o

Série Spécifications militaires
HCTE VG 96936 Partie 6 

Gaines annulaires Convolex

Convolex

Les gaines Convolex annulaires ne sont pas thermorétractables et sont fabriquées à partir de fluorure de polyvinylidène réticulé par rayonnement.  Elles constituent la base d'un système de mise en faisceaux complet, comprenant du ruban adhésif de contrainte, des terminaisons et des pièces moulées thermorétractables TE de marque Raychem.  Les gaines Convolex annulaires offrent une bonne résistance aux dommages mécaniques grâce à une résistance à l'abrasion et une résistance élevée à l'écrasement, tout en étant extrêmement légères.  

 

Plage de températures de fonctionnement

-55 oC à 150 o

Applications types

  • Protection pour les faisceaux de câbles 
  • Protection des câbles des équipements de l'abrasion 
  • Utilisation dans des circuits temporaires ou prototypes