Les pinces P permettent des assemblages de câbles de nouvelle génération

Les pinces P de TE Connectivity (TE) constituent une solution légère, rapide et efficace pour le montage des câbles. Nos dix tailles de colliers couvrent toute la gamme de diamètres de câbles, soit l'équivalent des 21 tailles de colliers standard. Grâce à une installation plus rapide et à un poids plus léger, les pinces de TE ont un coût d'application inférieur à celui des pinces standard.

  1. Pince P de TE Connectivity (anglais)

Les pinces P de TE Connectivity (TE) permettent un assemblage de nouvelle génération, une installation rapide et une conception flexible et ergonomique. Les pinces P sont la nouvelle solution pour l’installation des faisceaux de câbles sans outils pour les applications militaires, aérospatiales, marines et industrielles.

Caractéristiques

RAPIDITÉ

• Temps d'installation plus rapide que celui des pinces AS21919 standard

• La fonction de verrouillage rapide permet aux opérateurs d'ouvrir et de fermer rapidement la pince lorsque cela est nécessaire

• Minimise le risque de débris de corps étranger (FOD - Foreign Object Debris) avec un mécanisme de verrouillage sans matériel

FLEXIBILITÉ

• Les fonctions de montage et de serrage distinctes permettent des processus d'assemblage flexibles et modulaires

• La haute technologie du matériau PEEK permet de maintenir la résistance sans l'inconvénient du poids

• Les 10 tailles de pinces P de TE couvrent la même plage que les 21 tailles de pinces AS21919 standard

• Possibilités d'économie de poids par rapport aux pinces AS21919 standard
 

ERGONOMIE

• La fonction de verrouillage et de déverrouillage sans outil permet d'installer et de retravailler rapidement et confortablement les faisceaux

• Le confort de l'opérateur permet d’obtenir des temps de cycle plus rapides

Applications

• Aviation commerciale
• Aérospatiale militaire

• Véhicules militaires et maritimes

• Véhicules industriels

• Chemins de fer

• Automobile