![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/product-hero-rendition/EPS-hero-rendition/coax-cable-termination-146479.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Installation facile et efficace
Les manchons isolants transparents en fluorure de polyvinylidène ou en polyoléfine assurent le conditionnement, l'inspectabilité, l'isolation et représentent la solution idéale aux problèmes de rupture du conducteur central. Les terminaisons SolderSleeve sont conçues pour des applications avec des températures allant jusqu'à 150 °C. Les terminaisons de câbles coaxiaux SolderSleeve fournissent une isolation transparente, une soudure préfluxée et des fils de terminaison préinstallés dans une conception d'une seule pièce, ce qui permet d'obtenir des terminaisons fiables et faciles à installer dans les applications de câbles coaxiaux, y compris les circuits imprimés.
Caractéristiques du produit :
Terminaison de câble coaxial
- Conception d'une seule pièce
- Installation facile
- Coût d'installation réduit Manchon transparent
- Soudure préfluxée
Fiables et économiques, les produits de terminaison de fils et de câbles de TE Connectivity (TE) offrent des solutions pour des centaines de configurations d'interconnexion de fils et de câbles. Tous les produits de terminaison de fil sont logés à l'intérieur de manchons d'isolation transparents thermorétractables, qui offrent une bonne inspectabilité et différents et peuvent fournir niveaux de protection de l'environnement. La plupart des produits de terminaison de marque Raychem intègrent une préforme de soudure fluxée, ce qui est essentiel pour un processus de soudure hautement contrôlé.
Terminaisons de câbles coaxiaux SolderSleeve
Options des produits
Série de produits | Temp. fonctionnement max. | Utilisation sur les câbles classés (min.) | Placage de blindage de câble |
---|---|---|---|
B-155, CWT | 125 oC (257 oF) | 85 oC (185 oF) | Étain, Cuivre |
B-02X/B-04X | 150 oC (302 oF) | 125 oC (257 oF) | Étain, Argent |
D-181 | 150 oC (302 oF) | 125 oC (257 oF) | Étain, Argent |
D-184 | 125 oC (257 oF) | 85 oC (185 oF) | Étain |
Également disponible avec un fil préinstallé. Voir la page ci-dessus.
PCB/Terminaisons de câbles coaxiaux SolderSleeve
Options des produits
Série de produits | Performances typiques des applications | Méthode de blindage | Température de fonctionnement |
---|---|---|---|
D-607 | Impédance adaptée jusqu'à 2,3 GHz | Corps métallique | -55 oC à 150 oC (-67 oF à 302 oF) |
B-046 | Transmission efficace jusqu'à 100 MHz | Broche à terre | -55 oC à 150 oC (-67 oF à 302 oF) |
Pour le processus de sélection des produits, voir la page ci-dessus.
Connecteurs RF BNC/TNC en une étape
Options des produits
Placage du corps/de la broche | Ohms | Taille de connecteur | Style de connecteur | Type de connecteur | Contacts |
---|---|---|---|---|---|
Corps en laiton nickelé | 50 ohms | Petit | -00 Prise droite | Voir le catalogue ci-dessus | Mâle |
Broche en laiton plaqué or | 75 ohms | Moyen | -01 Prise à angle droit | Voir le catalogue ci-dessus | Femelle |
Grand | -02 Jack de cloison droit | Voir le catalogue ci-dessus | |||
-03 Jack droit | Voir le catalogue ci-dessus | ||||
-04 Jack de panneau droit | Voir le catalogue ci-dessus |
Pour davantage de détails sur les produits, voir la page ci-dessus.
Sélection d'applications :
Terminaison de câble coaxial
Faisceau et réparation de câbles pour :
- Opérations de maintenance et de réparation (MRO)
- Aviation commerciale
- Aérospatiale militaire
- Défense terrestre
- Marché secondaire de l'automobile