Conception d'une seule pièce des SolderTacts Raychem
La conception en une seule pièce avec soudure intégrée des contacts SolderTacts de marque Raychem de TE offre des terminaisons rapides et fiables pour les connecteurs circulaires et rectangulaires, réduisant ainsi les coûts de gestion et d'installation.
Éliminez les terminaisons serties difficiles à manipuler. Les contacts SolderTacts offrent une quantité et un type de soudure et de flux optimaux dans une préforme de soudure préfluxée qui contrôle la soudure et réduit la sensibilité de l’opérateur. Ils fournissent une connexion électrique simultanée et un support avec un tube transparent thermorétractable. La conception polyvalente des contacts SolderTacts les rend particulièrement bien adaptés aux applications d'équipements militaires, aérospatiaux et de défense.
Fiables et économiques, les produits de terminaison de fils et de câbles de TE Connectivity (TE) offrent des solutions pour des centaines de configurations d'interconnexion de fils et de câbles. Tous les produits de terminaison de fil sont logés à l'intérieur de manchons d'isolation transparents thermorétractables, qui offrent une bonne inspectabilité et différents et peuvent fournir niveaux de protection de l'environnement. La plupart des produits de terminaison de marque Raychem intègrent une préforme de soudure fluxée, ce qui est essentiel pour un processus de soudure hautement contrôlé.
D-602
39029
Contacts de soudure d'une seule pièce fiables : blindage sur l'intégralité du connecteur, réduit la diaphonie et améliore la transmission du signal.
- Contacts blindés,
- Contacts de soudure blindés d'une seule pièce SolderTacts
MIL-C-26482
Série SolderTact
Normes militaires du contact | Fil (AWG) | Numéro de pièce TE SolderTacts | Taille | Polarité | Type de câble |
---|---|---|---|---|---|
MIS-20067/5-001 | 24-32 | D-602-16 | 12 | S | Coaxial |
MIS-20067/6-001 | 24-32 | D-602-17 | 12 | P | Coaxial |
Autres produits disponibles pour ce connecteur aux normes militaires. Voir la page ci-dessus.
MIL-C-28748
Série SolderTact
Normes militaires du contact | Fil (AWG) | Numéro de pièce TE SolderTacts | Taille | Polarité | Type de câble |
---|---|---|---|---|---|
MIS-20067/2-002 | 26-32 | D-602-44 | 16 | P | Coaxial |
MIS-20067/1-001 | 26-32 | D-602-45 | 16 | S | Coaxial |
MIS-20067/4-001 | 24-30 | D-602-54 | 16 | P | Paire torsadée |
MIS-20067/3-001 | 24-30 | D-602-55 | 16 | S | Paire torsadée |
M39029/79 | 26-32 | D-602-72 | 16 | P | Coaxial |
M39029/80 | 26-32 | D-602-73 | 16 | S | Coaxial |
M39029/40 | 26-32 | D-602-76 | 16 | P | Coaxial |
M39029/41 | 26-32 | D-602-77 | 16 | S | Coaxial |
MIS-20067/2-001, 003 | 28-32 | D-602-0173 | 16 | S | Coaxial |
MIS20067/8-001 | 16-20 | D-610-09 | 16 | P | Alimentation |
MIS-20067/7-001 | 16-20 | D-610-10 | 16 | S | Alimentation |
Autre produit disponible pour ce connecteur aux normes militaires. Voir la page ci-dessus.
Série MIL-C-38999 I, II, III, IV
Série SolderTact
Normes militaires du contact | Dessin de l'US Air Force | Fil (AWG) | Numéro de pièce TE SolderTacts | Taille | Polarité | Type de câble |
---|---|---|---|---|---|---|
M39029/60 | 22-24 | D-602-0122 | 8 | P | Coaxial | |
M39029/59 | 22-24 | D-602-0123 | 8 | S | Coaxial | |
M39029/76 | 915304-1 | 26-30 | D-602-0140 | 16 | P | Coaxial |
M39029/77 | 915305-1 | 26-30 | D-602-0141 | 16 | S | Coaxial |
M39029/76 | 915304-2 | 26-30 | D-602-0142 | 16 | P | Paire torsadée |
M39029/77 | 915305-2 | 26-30 | D-602-0143 | 16 | S | Paire torsadée |
M39029/28 | 915307-1 | 24-32 | D-602-0144 | 12 | P | Coaxial |
M39029/75 | 915308-1 | 24-32 | D-602-0145 | 12 | S | Coaxial |
M39029/28 | 915307-3 | 22-26 | D-602-0146 | 12 | P | Paire torsadée |
M39029/75 | 915308-3 | 22-26 | D-602-0147 | 12 | S | Paire torsadée |
M39029/28 | 915307-2 | 22, 28 | D-602-0150 | 12 | P | Coaxial |
M39029/75 | 915308-2 | 22,28 | D-602-0151 | 12 | S | Coaxial |
8340712-OS-01 | 24-26 | D-602-1108 | 8 | S | Paire torsadée | |
8340713-OS-01 | 24-26 | D-602-1109 | 8 | P | Paire torsadée | |
8340712-OL-01 | 24-26 | D-602-1112 | 8 | S | Paire torsadée | |
8340713-OL-01 | 24-26 | D-602-1113 | 8 | P | Paire torsadée | |
M39029/90 | 8912020-OS-01 | 24-26 | DK-602-0156-N-1 | 8 | P | Bi-axial |
M39029/90 | 8912020-DL-01 | 24-26 | DK-602-0156-N-2 | 8 | P | Bi-axial |
Autre produit disponible pour ce connecteur aux normes militaires. Voir la page ci-dessus.
Avantages : contacts blindés
- Facilité d’installation
- Diaphonie réduite
- Transmission du signal améliorée
- Soudure contrôlée
Caractéristiques : contacts blindés
- Soudure préfluxée
- Réparable avec une préparation du fil minimale
Applications : contacts blindés
Faisceau et réparation de câbles pour :
- Opérations de maintenance et de réparation (MRO)
- Aviation commerciale
- Aérospatiale militaire
- Défense terrestre
- Marché secondaire de l'automobile